メカニカル部品技術窓口
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーと、取付ねじ、ASナットのセット品です。【特長】・...
詳細を確認
閉じた状態の側面図

イメージ
| セット型番 | 適合アルミフレーム | 構成部品 |
|---|---|---|
| AS-YA-0812L-30-6 | 溝幅6 | ロック付重量扉用ステー YA-0812L(左用) ASナット AS-6M4 六角付皿ボルト M4×10 |
| AS-YA-0812R-30-6 | ロック付重量扉用ステー YA-0812R(右用) ASナット AS-6M4 六角付皿ボルト M4×10 | |
| AS-YA-0812L-30-8 | 溝幅8 | ロック付重量扉用ステー YA-0812L(左用) ASナット AS-8M4 六角付皿ボルト M4×10 |
| AS-YA-0812R-30-8 | ロック付重量扉用ステー YA-0812R(右用) ASナット AS-8M4 六角付皿ボルト M4×10 | |
| AS-YA-1216L-30-6 | 溝幅6 | ロック付重量扉用ステー YA-1216L(左用) ASナット AS-6M4 六角付皿ボルト M4×10 |
| AS-YA-1216R-30-6 | ロック付重量扉用ステー YA-1216R(右用) ASナット AS-6M4 六角付皿ボルト M4×10 | |
| AS-YA-1216L-30-8 | 溝幅8 | ロック付重量扉用ステー YA-1216L(左用) ASナット AS-8M4 六角付皿ボルト M4×10 |
| AS-YA-1216R-30-8 | ロック付重量扉用ステー YA-1216R(右用) ASナット AS-8M4 六角付皿ボルト M4×10 |

取付寸法図
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,448円 ( 9,293円 ) | 4日目 |
8,448円 ( 9,293円 ) | 4日目 |
7,748円 ( 8,523円 ) | 4日目 |
7,748円 ( 8,523円 ) | 4日目 |
8,441円 ( 9,285円 ) | 13日目 |
9,200円 ( 10,120円 ) | 4日目 |
8,441円 ( 9,285円 ) | 4日目 |
9,200円 ( 10,120円 ) | 4日目 |
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーと、取付ねじ、ASナットのセット品です。
【特長】
・グリップをスライドさせるとロックが解除します。
・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。
・ステンレス鋼製で優れた耐食性です。
・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。
・上蓋扉や上開き扉に2本使い(左右各1本)でも使用可能です。
【用途】
・アルミフレームへの取付に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステー
4.5通常価格(税別):1,791円~

ミスミ
スプリングステー
5通常価格(税別):2,790円~

タキゲン製造
ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー B-1020-B
5通常価格(税別):1,871円

タキゲン製造
天蓋用平型ワンタッチステー B-38
4.3通常価格(税別):454円~

タキゲン製造
ステンレスワンタッチステー B-1223
3通常価格(税別):1,894円~

タキゲン製造
天蓋用ワンタッチステー B-580-2
5通常価格(税別):1,817円

ミスミ
ロータリーステー
4.5通常価格(税別):1,165円~

スガツネ工業
LAMP フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型
4通常価格(税別):1,697円

タキゲン製造
ステンレス天蓋用ロータリーステー B-1453
3.7通常価格(税別):1,122円~