17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 伸長時長さ(mm)

    ~mm
  • 圧縮荷重/ステー反力(圧縮時)(N)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450

通常単価(税別)
9,55811,050
税込単価
10,51412,155
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

扉を全開状態で保持するステーです。【特長】・ステンレス製で、耐食性に優れています。・全開状態でさらに少...

詳細を確認
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450 外形図

寸法図

製品仕様

No.部品名材料仕上
(1)外パイプステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
(2)アーム
(3)アームブラケット光沢バレル研磨
(4)外パイプブラケット
型番仕様左右兼用使用本数圧縮荷重
LB-S350全開時
保持
1本使い
(2本使いは要相談)
1,307 N/1本
(133 kgf/1本)
LB-S450953 N/1本
(97 kgf/1本)

規格表

型番L1L2SABC圧縮荷重N/1本圧縮荷重kgf/1本質量g
LB-S350350230120115352119.61,307133745
LB-S450450280170155442155.595397865

使用例

ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450 使用例1

取付例

ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450 使用例2

保持解除方法
全開状態からさらに少し持ち上げる

注意・禁止事項

  • 上開き。
  • 扉高さ、扉開き角度に応じて、ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合、取付例のL'2寸法は、LB-S350が235mm以上、LB-S450が285mm以上になるようにブラケット位置を決めてください。(範囲外では蝶番やステーを破損したり、伸長時にストッパーが作動しない場合があります。)
  • 扉幅、扉質量により、2本使いが可能。
  • 使用扉のサイズは、伸縮式ステーL型一覧表を参考に算出。

型番リスト

表示件数

伸長時長さ

(mm)

圧縮荷重/ステー反力(圧縮時)

(N)

ストローク

(mm)

最小発注数量
350
1307
120
1個
450
953
170
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,558
( 10,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,050
( 12,155 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

扉を全開状態で保持するステーです。
【特長】
・ステンレス製で、耐食性に優れています。
・全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。
・作動の安全性を確保するため、ピンなどをロック穴に通してステーを全開状態でロックできます。
【用途】
・各種小型扉などに使用。

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型 画像

    スガツネ工業

    LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

    扉の開閉動作をソフトかつスムーズにコントロールするステー。ラプコンの働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロール。わずかな力で扉を開けられ、また、任意の位置で扉を止められる。

  • LAMP ソフトダウンステー SDS-100-TV型・SDS-C100-TV型 画像

    スガツネ工業

    LAMP ソフトダウンステー SDS-100-TV型・SDS-C100-TV型

    ラプコン機構を搭載した下開き扉用のソフトダウンステー。使用温度:0~40℃。左右兼用で、取り付けが簡単。SDS-C100-TV型(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込み。SDS-100-TV型(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450
ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290
LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A
ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30
ステンレス鋼製重量用多段階フラップステー
ステンレス鋼製クリーンステー LB-CV215A
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格9,558-4,212 -5,079 -6,631 -9,805 -5,552
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目
扉の開き方上開き上開き上開き上開き上開き上開き
種類伸縮ステー / 重荷重用ステー伸縮ステー伸縮ステー / 重荷重用ステー伸縮ステー / 重荷重用ステー伸縮ステー / 重荷重用ステー伸縮ステー
ストッパー全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ多段階式(3段以上)全開時ストップ
ストッパー解除方法全開時解除全開時解除全開時解除全開時解除全開時解除全開時解除
材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
よく一緒に購入される商品

ステーカテゴリの売れ筋ランキング