メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

型番:

L-FS140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-FS140の仕様・寸法情報

扉の開き方
下開き / 上開き / 横開き
種類
伸縮ステー
ストッパー
多段階式(3段以上)
ストッパー解除方法
スライドレバー
材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
伸縮時長さ【範囲選択】(mm)
~150
伸長時長さ(mm)
140
圧縮荷重/ステー反力(圧縮時)(N)
58.8
ストローク(mm)
52
本体仕上
バレル研磨

商品情報

SUS製ミニ多段階ステー L-FS140の仕様

ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140:関連画像

SUS製ミニ多段階ステー L-FS140 イメージ

ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140:関連画像

SUS製ミニ多段階ステー L-FS140 ロック方法・ロック解除

SUS製ミニ多段階ステー L-FS140の寸法例

 

(単位:mm)

 

ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140:関連画像

SUS製ミニ多段階ステー L-FS140 取付例

ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140:関連画像

SUS製ミニ多段階ステー L-FS140 寸法図

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) ケース ステンレス鋼(SUS304) バレル研磨
(2) アーム ステンレス鋼(SUS304) バレル研磨
(3) 操作部 ポリアセタール(POM) ダークグレー
(4) ケースブラケット ステンレス鋼(SUS304) -
(5) アームブラケット ステンレス鋼(SUS304) -

 

(単位:mm)

 

品番 圧縮荷重
L-FS140 58.8N/1本(6kgf/1本)

注意・禁止事項

  • ※ 本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
  • ※ 取付の際はストロークに余裕をもたせてください。
  • ※ 回転中心の位置により、扉の開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筐体の形状などを考慮して取付位置を検討してください。
  • ※ 取付ねじは、ねじ用接着剤などを使用してしっかり固定してください。

型番リスト

表示件数
型番
L-FS140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,453
( 1,598 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

扉を多段階でロックできるステーです。
【特長】
・任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。
・L-140Sと同じ取付ピッチです。
・取り付け簡単です。
・扱いやすい左右兼用です。
・上開き扉だけでなく、上蓋、横開き扉にも使用可能です。
・2本使いも可能です。
・主要部材はステンレス鋼で耐食性に優れます。
・樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
【用途】
・安全対策に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140の型番L-FS140のページです。 型番L-FS140に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140
ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A
ステンレス鋼製多段階ステー アルミフレーム取付用セット AS-L-FS350A型
ステンレス鋼製重量用多段階フラップステー
LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S
ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,4534,2894,997 -9,805 -770 -1,467
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目
扉の開き方下開き / 上開き / 横開き上開き / 上蓋 / 横開き上開き / 上蓋 / 横開き上開き上開き上開き / 上蓋
種類伸縮ステー伸縮ステー伸縮ステー伸縮ステー / 重荷重用ステー伸縮ステー伸縮ステー
ストッパー多段階式(3段以上)多段階式(3段以上)多段階式(3段以上)多段階式(3段以上)全開時ストップ全開時ストップ
ストッパー解除方法スライドレバースライドレバースライドレバー全開時解除全開時解除プッシュボタン
材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
よく一緒に購入される商品

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト