17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

埋込マグネットキャッチ IN型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

埋込マグネットキャッチ IN型

販売終了

型番

IN8D-BL

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

扉の閉時の保持に最適な埋め込みマグネットキャッチです。
【特長】
・埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
【用途】
・扉の閉時の保持に使用。

ご注意

  • 取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
    推奨穴径と推奨板厚は、取り付け先の材料、取付工程、型などにより多少違う場合あります。
    参考値としてください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
丸形
取付方法
埋込
保持力【範囲選択】(N)
~15
吸着力/引張力/保持力(N)
4
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ(mm)
11
幅【範囲選択】(mm)
10.1~15
幅(mm)
11
本体材料
樹脂
高さ(mm)
11

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト