メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

受座 SP0207

通常単価(税別)
25
税込単価
28
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

扉の閉時を保持する際に、最適なパーツ部品として展開しているキャッチ。【特長】・材料がスチール/鋼、光沢...

詳細を確認

型番:

SP0207
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SP0207の仕様・寸法情報

種類
関連部品
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ(mm)
26
幅【範囲選択】(mm)
10.1~15
幅(mm)
12
本体材料
スチール
吸着板
あり
受座材料
受座仕上
光沢クロメート
使用環境
耐熱
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

受座SP0207の寸法図

型番リスト

表示件数
型番
SP0207
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25
( 28 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

扉の閉時を保持する際に、最適なパーツ部品として展開しているキャッチ。
【特長】
・材料がスチール/鋼、光沢クロメート処理仕上げを採用している受座。
・質量が3.1g。
・種類が関連部品として分類している。
【用途】
・扉の閉時の保持として最適。
・使用していた受座が、使用できなくなった時の交換用として利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ステンレス鋼製 受座 MC-JM49 画像

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

    マグネットキャッチの受け座のみ販売もできます。対応マグネットキャッチをご確認下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

受座 SP0207の型番SP0207のページです。 型番SP0207に関する仕様情報を記載しております。
受座 SP0207のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
カバーのマグネットキャッチの相手
5
満足度:5.0
マグネットキャッチに付属の板が無くなってしまった為、探していたところこちらにたどり着きました。製作するよりも安くて簡単な...もっと読む
1人が参考にしています。
可動補助用の部品として使用
5
満足度:5.0
可動補助用の部品として使用しました。剛性がありますので色々なシーンにつかえて便利です。
0人が参考にしています。
治具部品
4
満足度:4.0
治具組立に使用しました。 バラでも手配でき、安価で、短納期でよいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
受座 SP0207
ステンレス鋼製 受座 AS-68
ステンレス鋼製 受座 MC-JM49
LAMP 受座 MC-YN001U
マグネットキャッチ SB11A-AA-1 ばね入り
クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2549521451 -8421,634 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品マグネットキャッチマグネットキャッチ
長さ【範囲選択】(mm)~4050.1~8040.1~50~4080.1~40.1~50
長さ(mm)2668493586.550
幅【範囲選択】(mm)10.1~1515.1~2010.1~1510.1~1515.1~2020.1~40
幅(mm)1218151515.321
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト