17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ワンタッチマグネットキャッチ MC-YSW型 簡易装着仕様

  • 種類
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状
    垂直形面付
  • 取付方法
    埋込
  • 保持力【範囲選択】 (N)
    15.1~30
  • 吸着力/引張力/保持力 (N)
    29.4
  • 長さ【範囲選択】 (mm)
    40.1~50
  • 長さ (mm)
    41
  • 幅【範囲選択】 (mm)
    10.1~15
  • 幅 (mm)
    14.6
  • 本体材料
    樹脂
  • 高さ (mm)
    14.6
  • 使用温度範囲 (℃)
    ::80
  • 本体材質(詳細)
    ポリアセタール
  • 本体仕上
    素地
  • 吸着板
    なし
  • マグネット材料
    強力磁石
  • マグネット仕上
    ニッケルメッキ
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

製品仕様

寸法図

 

(単位:mm)

 

ワンタッチマグネットキャッチ MC-YSW型 簡易装着仕様:関連画像

ワンタッチマグネットキャッチ(簡易装着)_MC-YSW 寸法図

製品仕様

型番 部品名 材料 仕上/色
MC-YSW01 MC-YSW02 MC-YSW01 MC-YSW02
(1) 本体 ポリアセタール(POM) ホワイト、ブラック
(2) ヨーク 鋼(SPCC) 光沢クロメート処理 有色クロメート処理
(3) 磁石 フェライト ネオジム 素地 ニッケルめっき

MC-YSW01W

  • 色:ホワイト
  • 磁石:フェライト
  • 吸着力:12N/1.2kgf
  • 質量5g

MC-YSW01B

  • 色:ブラック
  • 磁石:フェライト
  • 吸着力:12N/1.2kgf
  • 質量5g

MC-YSW02W

  • 色:ホワイト
  • 磁石:ネオジム
  • 吸着力:29N/3kgf
  • 質量5.5g

MC-YSW02B

  • 色:ブラック
  • 磁石:ネオジム
  • 吸着力:29N/3kgf
  • 質量5.5g

使用上の注意

  • ※ 吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
  • ※ ネオジム磁石タイプは、80℃以下の環境で使用してください。
  • ※ 付板厚が1、2mmの場合は、別売のスぺーサーYS-P05をご使用ください(取付板厚が1.6、2.6mmの場合は不要です)。

型番リスト

表示件数

使用環境

本体色

RoHS?最小発注数量
標準
B(ブラック)
10
1個
耐熱
W(ホワイト)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
259
( 285 )
4日目
259
( 285 )
4日目

詳細情報

基本情報

MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。
【特長】
・取り付け時の高さが6mmの薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。
・ネオジム磁石を使用します。
・コンパクトながら高吸着力です(MC-YSW02型)。
・磁力の弱いタイプもご用意しております(フェライト磁石:MC-YSW01型)。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチマグネットキャッチ MC-YSW型 簡易装着仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチマグネットキャッチ MC-YSW型 簡易装着仕様
マグネットキャッチ MC-125型
マグネットキャッチ MC84型
マグネラッチ MC-25型
ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型
LAMP シリコーンマグネットキャッチ MC-MS50型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2591,041 -248 -6131,467 -840 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイププッシュタイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状垂直形面付平行形埋込垂直形面付垂直形面付平行形面付平行形面付
取付方法埋込面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)15.1~3015.1~3015.1~30~1515.1~3030.1~70
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト