メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロータリー埋込キャッチ RCU

通常単価(税別)
326
税込単価
359
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

埋込型のロータリーキャッチ。【特長】・かぶせ扉用。【用途】・一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 表記の引張力・押込力には、2~3割ばらつきがあります。現品にて、ご確認ください。

型番:

RCU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RCUの仕様・寸法情報

種類
ドアキャッチ
ドアキャッチ種類
クリップキャッチ
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
30.1~70
吸着力/引張力/保持力(N)
32
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~80
長さ(mm)
64
幅【範囲選択】(mm)
~10
幅(mm)
10
本体材料
樹脂
高さ+受座厚さ(mm)
22.5
本体材質(詳細)
ポリアセタール
本体仕上
素地
取付穴径
3
吸着板
あり
受座材料
樹脂
受座仕上
素地
使用環境
耐熱

商品情報

ロータリー埋込キャッチ RCUの仕様

外観

外観

取付例

取付例

寸法図

寸法図

No.部品名材料
(1)本体ポリアセタール(POM)ナチュラル
(2)ローラーポリエチレン(PE)
(3)ストライカーポリアセタール(POM)
品番引張力N引張力kgf押込力N押込力kgf質量g
RCU31.43.229.43.08

使用上のご注意

・ キャッチ力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

この商品の推奨ねじ

・ 十字穴付皿木ねじ呼び2.7

型番リスト

表示件数
型番
RCU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

埋込型のロータリーキャッチ。
【特長】
・かぶせ扉用。
【用途】
・一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 表記の引張力・押込力には、2~3割ばらつきがあります。現品にて、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリー埋込キャッチ RCUの型番RCUのページです。 型番RCUに関する仕様情報を記載しております。
ロータリー埋込キャッチ RCUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリー埋込キャッチ RCU
ジュラコン(R)埋込キャッチ JCU
ローラーキャッチ C-128
ワンタッチキャッチ C-540
ステンレス ローラーキャッチ C-1128
LAMP ナックルキャッチ NAC
メーカースガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格326185284643638460
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類クリップキャッチクリップキャッチローラーキャッチプッシュキャッチローラーキャッチクリップキャッチ
取付方法面付面付埋込面付埋込面付
保持力【範囲選択】(N)30.1~7015.1~30~1515.1~3015.1~3030.1~70
吸着力/引張力/保持力(N)321712191769.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト