メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネットキャッチ バネ入り SB11B-AA-1

型番:

SB11B-AA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SB11B-AA-1の仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
垂直形面付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
30.1~70
吸着力/引張力/保持力(N)
39.2
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~80
長さ(mm)
56.5
幅【範囲選択】(mm)
15.1~20
幅(mm)
15.3
本体材料
アルミニウム
高さ(mm)
28.1
本体材質(詳細)
アルミ合金
本体仕上
金色アルマイト
取付穴径
3.5
吸着板
あり
マグネット材料
フェライト
マグネット仕上
素地
受座材料
受座仕上
ニッケルメッキ
使用環境
耐熱
-
-

商品情報

マグネットキャッチ バネ入り_SB11B-AA-1の詳細

マグネットキャッチ バネ入り_SB11B-AA-1 商品イメージ

マグネットキャッチ バネ入り_SB11B-AA-1 商品イメージ

  • 吸着力:39.2N/4kgf
  • 質量:36.7g

マグネットキャッチ バネ入り_SB11B-AA-1の仕様と寸法

(単位:mm)

マグネットキャッチ バネ入り_SB11B-AA-1 寸法図

マグネットキャッチ バネ入り_SB11B-AA-1 寸法図

型番部品名材料仕上
(1)本体アルミニウム合金金色アルマイト処理
(2)ヨーク鋼(SPCC)ニッケルめっき
(3)磁石フェライト
(4)底蓋アルミニウム合金
(5)受座鋼(SPCC)ニッケルめっき

型番リスト

表示件数
型番
SB11B-AA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614
( 675 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

頑丈なマグネットキャッチ バネ入り_SB11B-AA-1です。
【特長】
・ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
・付属品:受座。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ステンレス鋼製 受座 MC-JM49 画像

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

    マグネットキャッチの受け座のみ販売もできます。対応マグネットキャッチをご確認下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ バネ入り SB11B-AA-1の型番SB11B-AA-1のページです。 型番SB11B-AA-1に関する仕様情報を記載しております。
マグネットキャッチ バネ入り SB11B-AA-1のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
材料把持部材の一部として
5
満足度:5.0
材料把持部材の一部として採用。思っていたより軽量で使いやすいと思います。
0人が参考にしています。
外販品(作業台)扉部の閉時固着に使用
4
満足度:4.0
外販品(作業台)扉部の閉時固着に使用しました。見栄えが良かったことと、吸着力も十分であったことからこの商品を採択しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ バネ入り SB11B-AA-1
マグネットキャッチ SB11A-AA-1 ばね入り
マグネットキャッチ アルミ製・横型 57mm TMC11B
マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付
マグネットキャッチ アルミ製・横型 87mm TMC11A
クリーンキャッチ C-56-B-4-BLACK
メーカースガツネ工業スガツネ工業トラスコ中山スガツネ工業トラスコ中山タキゲン製造
通常価格6148421,2852561,759562
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状垂直形面付垂直形面付垂直形面付平行形埋込垂直形面付二方向取付
取付方法面付面付面付埋込面付面付
保持力【範囲選択】(N)30.1~7030.1~7030.1~70~1530.1~70~15
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト