メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネットキャッチ_MC0083

通常単価(税別)
208
税込単価
229
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

面付タイプ、角型のマグネットキャッチです。扉の閉時の保持に最適。

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

MC0083
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC0083の仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
平行形面付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
30.1~70
吸着力/引張力/保持力(N)
68.6
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ(mm)
50
幅【範囲選択】(mm)
15.1~20
幅(mm)
17
本体材料
黄銅
高さ(mm)
14.6
本体材質(詳細)
黄銅(真鍮)
本体仕上
ニッケルメッキ
取付穴径
3.5
吸着板
あり
マグネット材料
フェライト
マグネット仕上
素地
受座材料
受座仕上
ニッケルメッキ
使用環境
耐熱
RoHS?
10

商品情報

外形図

マグネットキャッチ_MC0083 外形図

製品仕様

型番吸着力N吸着力kgf質量g
MC008368.67.032

部品材料表

No.部品名材料仕上
1本体黄銅ニッケルめっき
2ヨーク鋼(SPCC)
3磁石フェライト-
4底蓋アルミニウム合金アルマイト処理
5受座鋼(SPCC)ニッケルめっき

型番リスト

表示件数
型番
MC0083
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

面付タイプ、角型のマグネットキャッチです。扉の閉時の保持に最適。

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ_MC0083の型番MC0083のページです。 型番MC0083に関する仕様情報を記載しております。
マグネットキャッチ_MC0083のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
お客様の要望により
4
満足度:4.0
お客様の要望により選定しました。普段使っている物とそれほど違いなく性能も十分です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ_MC0083
マグネットキャッチ_MC0083D
マグネットキャッチ_MC0051
マグネットキャッチ_MC-S88
マグネットキャッチ_MC-FS17W
LAMP マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2083384582773942,486
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目4日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状平行形面付平行形面付平行形埋込垂直形面付平行形面付平行形面付
取付方法面付面付埋込面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)30.1~7070.1~30.1~70~1530.1~70~15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング