メカニカル部品技術窓口
ステンレス製のボールキャッチです。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・平行、垂直どちらの向...
詳細を確認
| No. | 部品名 | 材 料 | 仕 上 |
|---|---|---|---|
| (1) | オス | ステンレス鋼 (SCS14) | バレル研磨 |
| (2) | メス | ||
| (3) | 蓋 | ステンレス鋼 (SUS316) | 素地 |
| (4) | 砲弾 | 光沢バレル研磨 | |
| - | 圧縮ばね | ステンレス鋼 (SUS304) | 素地 |
※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

垂直にキャッチする向きでも使用できます。
| 型 番 | A | B | C | D | E | e | F | G | H | I | J | K | L | M | m | N | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCTS-40 | 43 | 35 | 8 | 5.9 | 3.2 | 6.2 | 28 | 7.5 | 2.5 | 25 | 16 | 7.5 | 4.5 | 3.2 | 6.2 | 8.5 | 2.5 | 2.7 | 6 | 14 |
| BCTS-50 | 50 | 40 | 10 | 7.5 | 4.2 | 8.2 | 32 | 9.3 | 2.9 | 30 | 20 | 9 | 6 | 4.2 | 8.2 | 10 | 2.9 | 3.8 | 7.2 | 16 |
| BCTS-70 | 70 | 60 | 13 | 13 | 51 | 13 | 4 | 42 | 30 | 11 | 10 | 15 | 4 | 8 | 11 | 23 |
| 型 番 | 押込カN | 押込カkgf | 引張カN | 引張カkgf | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|
| BCTS-40 | 20 | 2 | 13 | 1.3 | 18 |
| BCTS-50 | 23 | 2.3 | 18 | 1.8 | 30 |
| BCTS-70 | 56 | 5.7 | 38 | 3.9 | 83 |
ステンレス製のボールキャッチです。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
【用途】
・事務機器、計測機器、分電盤などに使用。

スガツネ工業
超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型
ナオジム磁石を使用した超強力マグネットキャッチ。簡単に切断でき、好みの長さで使用が可能。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単。薄型ながら高吸着力。同タイプでフェライト磁石を使用したKMS型あり。


スガツネ工業
クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型
クリーンな環境下のアルミフレームへの取付に最適。アルミフレーム取付用のブラケット、受座、取付ねじ、ASナットのセット品です。マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止。ネオジウム磁石を使用。コンパクトながら高い吸着力が得られる。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
マグネットキャッチ MGCE
4.5通常価格(税別):231円~

ミスミ
低発塵マグネットキャッチ
4.7通常価格(税別):363円~

ミスミ
マグネットキャッチ HMEN
4.5通常価格(税別):405円

ミスミ
極薄型マグネットキャッチ
4.6通常価格(税別):227円~

ミスミ
マグネットキャッチ MGCB
3.7通常価格(税別):145円~

ミスミ
ボールキャッチ
4.2通常価格(税別):319円~

ミスミ
リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ
4.4通常価格(税別):1,478円

ミスミ
3線付マグネットキャッチ
4通常価格(税別):1,024円~

ミスミ
リードスイッチ付マグネットキャッチ リード線接続タイプ
4.1通常価格(税別):1,594円