17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 取付部 径

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • 取付部 材質

  • 取付部 表面処理

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

脱落防止ねじ DBN型 ワンタッチ取付

通常単価(税別)
122218
税込単価
134240
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。・取り付けの工程が少なく、コス...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

脱落防止ねじ DBN
No.部品名材料仕上/色
(1)つまみ部ポリアセタール(POM)ブラック
(2)ねじ部下表参照下表参照

規格表

型番ねじ部材料ねじ部仕上LD1D2d取付穴径D3適応板厚質量g
DBN4-21SUSステンレス鋼素地229.58.2M48.55以下4.8
DBN4-27SUS275.3
DBN5-21SUS2110.59M59.56.4
DBN5-26SUS267
DBN5-36SUS368.2
DBN6-21SUS2111.510M610.58.5
DBN6-26SUS269.3
DBN6-36SUS3611
DBN4-21鋼(SWCH)有色クロメート処理(三価)229.58.2M48.54.5
DBN4-27275.2
DBN5-212110.59M59.56.4
DBN5-2626
DBN5-36368.1
DBN6-212111.510M610.58.4
DBN6-26269.2
DBN6-363611

使用例

取付例

取付例

取付加工図

取付加工図

型番リスト

表示件数

取付部 径

取付部 長さ

(mm)

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
M4
22
光沢クロメート
10
1個
M4
22
ステンレス鋼
なし
10
1個
M4
27
光沢クロメート
10
1個
M4
27
ステンレス鋼
なし
10
1個
M5
21
光沢クロメート
10
1個
M5
21
ステンレス鋼
なし
10
1個
M5
26
光沢クロメート
10
1個
M5
26
ステンレス鋼
なし
10
1個
M5
36
光沢クロメート
10
1個
M5
36
ステンレス鋼
なし
10
1個
M6
21
光沢クロメート
10
1個
M6
21
ステンレス鋼
なし
10
1個
M6
26
光沢クロメート
10
1個
M6
26
ステンレス鋼
なし
10
1個
M6
36
光沢クロメート
10
1個
M6
36
ステンレス鋼
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138
( 152 )
4日目
168
( 185 )
4日目
122
( 134 )
4日目
168
( 185 )
4日目
130
( 143 )
4日目
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
134
( 147 )
4日目
198
( 218 )
4日目
168
( 185 )
4日目
171
( 188 )
4日目
142
( 156 )
4日目
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
146
( 161 )
4日目
218
( 240 )
4日目
150
( 165 )
4日目
199
( 219 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。
・取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。
・取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。
・取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
・小型で省スペース化に最適です。
【用途】
・配電盤、制御機器、分電盤などに適用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱落防止ねじ DBN型 ワンタッチ取付のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
治具や検具に使用
5
満足度:5.0
治具や検具の動くのピンやブロックを手で掴め易いため、使用しています。先端プラスチックあるいは ゴム製なので 手に優しい ...もっと読む
0人が参考にしています。
開閉式のダクトのフタに使用
4
満足度:4.0
つまみがプラスチックで高所で作業をするため、ワンタッチで片手で使えるようなもので選定しました。スガツネ工業やタキゲン製造...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脱落防止ねじ DBN型 ワンタッチ取付
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 脱落防止ローレットノブ おねじ
KNM-SC 脱落防止ローレットノブ
ローレットねじ RTS-B型(フェノールねじ UN型の代替品)
ローレットねじ RTS-W型(ユリアねじ UN型の代替品)
ステンレス ローレットねじ 平型
メーカースガツネ工業ミスミ鍋屋バイテックスガツネ工業スガツネ工業清水
通常価格122-680 -4953,402 -3,402 -312 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目4日目4日目5日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準標準標準標準標準標準
取付部の種類おねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)おねじおねじおねじ
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)~2020.1~30~20---
ノブ部 外径(mm)18-16---
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト