メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 本体 種類

  • 本体 材質

    • 樹脂
  • 付加機能

    ~mm
  • 適応板厚(min)(mm)

    ~mm
  • 適応板厚(max)(mm)

    ~mm
  • 本体 表面処理

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フィンガープルハンドル スナップインシリーズ 413-9001型・413-9008型

通常単価(税別)
868
税込単価
955
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。【特長】・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

413-9001.00-00020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

413-9001.00-00020の仕様・寸法情報

本体 種類
特殊形
取付部の種類
[その他] スナップライン
本体 材質
[樹脂] ガラス繊維入り強化ポリアミド
付加機能
なし
適応板厚(min)(mm)
1.3
適応板厚(max)(mm)
2
本体 表面処理
なし
取付部 材質
RoHS?
10
-
-

商品情報

フィンガープルハンドル スナップラインシリーズ_413-9001/413-9008の詳細

フィンガープルハンドル スナップラインシリーズ_413-9001/413-9008 イメージ

フィンガープルハンドル スナップラインシリーズ_413-9001/413-9008 イメージ

フィンガープルハンドル スナップラインシリーズ_413-9001/413-9008の寸法例

(単位:mm)

フィンガープルハンドル スナップラインシリーズ_413-9001/413-9008 取付加工図

フィンガープルハンドル スナップラインシリーズ_413-9001/413-9008 取付加工図

フィンガープルハンドル スナップラインシリーズ_413-9001/413-9008 寸法図

フィンガープルハンドル スナップラインシリーズ_413-9001/413-9008 寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)、亜鉛合金ブラック、マットクロムめっき
(2)フック焼結鋼クロメート処理

(単位:mm)

品番主材料仕上適応板厚
413-9001.00-00015ポリアミド(PA)ブラック0.8~1.5
413-9001.00-000201.3~2.0
413-9008.00-00015亜鉛合金マットクロムめっき0.8~1.5
413-9008.00-000201.3~2.0

型番リスト

表示件数
型番
413-9001.00-00020

本体 種類

本体 材質

付加機能

適応板厚(min)

(mm)

適応板厚(max)

(mm)

本体 表面処理

RoHS?最小発注数量
特殊形
[樹脂] ガラス繊維入り強化ポリアミド
なし
1.3
2
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
868
( 955 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。
【特長】
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
・ワンタッチ取付です。
・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
【用途】
・シールドラック、制御盤、配電盤などに適用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィンガープルハンドル スナップインシリーズ 413-9001型・413-9008型の型番413-9001.00-00020のページです。 型番413-9001.00-00020に関する仕様情報を記載しております。
フィンガープルハンドル スナップインシリーズ 413-9001型・413-9008型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィンガープルハンドル スナップインシリーズ 413-9001型・413-9008型
つまみ スナップインシリーズ 413-9009/413-9010
つまみ スナップラインシリーズ 413-9201/413-9202
折りたたみつまみ スナップインシリーズ 413-9016
蝶型ノブ
サムノブ(T型黒)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミ互省製作所
通常価格8682,163 -1,368 -5,220442 -193
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目4日目在庫品1日目1日目
取付部の種類スナップラインスナップラインスナップラインスナップラインおねじ-
取付部 材質--

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト