17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ダイカストモダンつまみ MKZ型

通常単価(税別)
8091,146
税込単価
8901,261
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

デザイン性を求める装置に最適なつまみ。【特長】・付属品:十字穴付トラス小ねじM4×25。【用途】・小型...

詳細を確認
  • 本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダイカストモダンつまみ MKZ型の仕様

ダイカストモダンつまみ MKZ型:関連画像

商品外観

ダイカストモダンつまみ MKZ型:関連画像

外形図

品番 材料 仕上 D A B C H h P P1 S 質量g
MKZ-15PB 亜鉛合金(ZDC) 真鍮磨き/クリアー塗装 16 8 15 2 20 13.5 8 5.5 6 11
MKZ-15CR クロムめっき
MKZ-15BNI ブラックニッケルめっき
MKZ-15WB ホワイトブロンズめっき
MKZ-15SB サテンゴールドめっき
MKZ-21PB 真鍮磨き/クリアー塗装 21 12.5 20 3 26 17 12 4.5 7 29
MKZ-21CR クロムめっき
MKZ-21BNI ブラックニッケルめっき
MKZ-21WB ホワイトブロンズめっき
MKZ-21SB サテンゴールドめっき

型番リスト

表示件数

取付部 長さ

(mm)

(mm)

本体 表面処理

RoHS?最小発注数量
6
15
ブラックニッケルめっき
-
1個
6
15
クロームめっき
10
1個
6
15
真鍮磨き/クリア塗装
10
1個
6
15
サテンゴールドめっき
10
1個
6
15
ホワイトブロンズめっき
10
1個
7
20
ブラックニッケルめっき
10
1個
7
20
クロームめっき
-
1個
7
20
真鍮磨き/クリア塗装
-
1個
7
20
サテンゴールドめっき
10
1個
7
20
ホワイトブロンズめっき
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,146
( 1,261 )
4日目
875
( 963 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
4日目
970
( 1,067 )
4日目
809
( 890 )
4日目
1,046
( 1,151 )
4日目
943
( 1,037 )
4日目
1,061
( 1,167 )
4日目
1,046
( 1,151 )
4日目
1,046
( 1,151 )
4日目

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適なつまみ。
【特長】
・付属品:十字穴付トラス小ねじM4×25。
【用途】
・小型なので省スペース化に最適。

ご注意

  • 本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイカストモダンつまみ MKZ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイカストモダンつまみ MKZ型
つまみ MRB型
つまみ KK-B型
エクセルつまみ EXSEL型
ステラアップつまみ HS型
ステンレス鋼製D型指環 SD型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格809-1,397 -958 -648 -935 -2,597 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類特殊形円形特殊形円形特殊形特殊形
取付部の種類めねじめねじめねじめねじその他めねじ
取付部 径M4M4M4M43.3M4
本体 材質亜鉛合金黄銅(真鍮)アルミ合金アルミ合金エラストマーステンレス鋼(SUS304)
付加機能なしなしなしなしなしなし

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト