17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 本体 種類

  • 付加機能

    ~mm
  • 適応板厚(min)(mm)

    ~mm
  • 適応板厚(max)(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

つまみ スナップラインシリーズ 413-9201/413-9202

通常単価(税別)
1,3682,303
税込単価
1,5052,533
通常出荷日:4日目

スナップイン仕様のつまみ。【特長】・ねじ、ナット、ワッシャは不要。ワンタッチ取付。・413-9201型...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

つまみ スナップラインシリーズ 413-9201/413-9202 外形図1

413-9201型

つまみ スナップラインシリーズ 413-9201/413-9202 外形図2

413-9202型 

製品仕様

つまみ スナップラインシリーズ 413-9201/413-9202 外観図1

413-9201型

つまみ スナップラインシリーズ 413-9201/413-9202 外観図2

413-9202型 

つまみ スナップラインシリーズ 413-9201/413-9202 取付加工図

取付加工図

No.部品名材 料仕 上
(1)本体亜鉛合金マットクロムめっき
(2)フック焼結鋼-

規格表

型 番適応板厚WH
413-9201.00-006090.6~0.95.425
413-9201.00-008110.8~1.1
413-9201.00-012151.2~1.5
413-9202.00-008100.8~1.08.59.5
413-9202.00-011131.1~1.3
413-9202.00-012151.2~1.5
413-9202.00-020222.0~2.2

型番リスト

表示件数

本体 種類

付加機能

適応板厚(min)

(mm)

適応板厚(max)

(mm)

(mm)

RoHS?最小発注数量
特殊形
なし
0.8
1.1
30
10
1個
特殊形
なし
1.2
1.5
30
10
1個
特殊形
なし
0.8
1
12.6
10
1個
特殊形
なし
1.1
1.3
12.6
10
1個
特殊形
なし
1.2
1.5
12.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,303
( 2,533 )
4日目
2,303
( 2,533 )
4日目
1,486
( 1,635 )
4日目
1,368
( 1,505 )
4日目
1,368
( 1,505 )
4日目

詳細情報

基本情報

スナップイン仕様のつまみ。
【特長】
・ねじ、ナット、ワッシャは不要。ワンタッチ取付。
・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外し可能。
【用途】
・シールドラック、制御盤、配電盤などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つまみ スナップラインシリーズ 413-9201/413-9202のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つまみ スナップラインシリーズ 413-9201/413-9202
つまみ スナップインシリーズ 413-9009/413-9010
折りたたみつまみ スナップインシリーズ 413-9016
つまみノブ ステンレス
つまみ GLA
つまみ MRB型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミスガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,368-2,163 -5,220756 -998 -1,397 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付部の種類スナップラインスナップラインスナップラインめねじめねじめねじ
本体 材質亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金SUS304黄銅(真鍮)黄銅(真鍮)
本体 表面処理クロームめっきクロームめっきクロームめっき-ホワイトブロンズめっきホワイトブロンズめっき
取付部 材質---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト