メカニカル部品技術窓口
【特長】・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッ...
詳細情報を確認する
商品外観

外形図・取付加工図
| 型番 | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| (1) | 本体 | 亜鉛合金 | マットクロムめっき |
| (2) | フック | 焼結鋼 | - |
| 品番 | H | 適応板厚 |
|---|---|---|
| 413-9009.40-00609 | 25 | 0.6~0.9 |
| 413-9009.40-00811 | 0.8~1.1 | |
| 413-9009.40-01215 | 1.2~1.5 | |
| 413-9009.40-01821 | 1.8~2.1 | |
| 413-9009.40-02427 | 2.4~2.7 | |
| 413-9010.40-00609 | 37.5 | 0.6~0.9 |
| 413-9010.40-00811 | 0.8~1.1 | |
| 413-9010.40-01215 | 1.2~1.5 | |
| 413-9010.40-01821 | 1.8~2.1 | |
| 413-9010.40-02427 | 2.4~2.7 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,163円 ( 2,379円 ) | 4日目 |
2,163円 ( 2,379円 ) | 4日目 |
2,336円 ( 2,570円 ) | 4日目 |
2,336円 ( 2,570円 ) | 4日目 |
2,336円 ( 2,570円 ) | 4日目 |
2,336円 ( 2,570円 ) | 4日目 |
2,336円 ( 2,570円 ) | 4日目 |
【特長】
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
・ワンタッチ取付です。
・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。
・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。
【用途】
・シールドラック、制御盤、配電盤などに適用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):277円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):208円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
ファイブロブノブ
5通常価格(税別):151円~

ミスミ
クランプノブ
4.5通常価格(税別):202円~

ミスミ
プラクランプノブ
4.4通常価格(税別):265円~

ミスミ
スターノブ
4.9通常価格(税別):161円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):252円~