17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付部 径

    ~mm
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

つまみ GLA

通常単価(税別)
9981,672
税込単価
1,0981,839
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

デザイン性を求める装置に最適なつまみ。【特長】・GLA-12:十字穴付トラス小ねじM3×25付属。・G...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

つまみ GLA型の仕様

つまみ_GLA:関連画像

商品外観

つまみ_GLA:関連画像

外形図

品番 材料 仕上 D H T P d S 質量g
GLA-12 黄銅 ホワイトブロンズめっき 12 18 8.5 3.5 M3 8 14
GLA-16 16 22 11 4 M4 10 29
GLA-20 20 25 14 4.5 52

型番リスト

表示件数

取付部 径

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

最小発注数量
M3
12
18
1個
M4
16
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,672
( 1,839 )
4日目

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適なつまみ。
【特長】
・GLA-12:十字穴付トラス小ねじM3×25付属。
・GLA-16、GLA-20:十字穴付トラス小ねじM4×25付属。
【用途】
・小型なので省スペース化に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つまみ GLAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つまみ GLA
つまみ MRB型
つまみ GD-20
丸つまみ TS
つまみ KK-B型
つまみ FS-06-S
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格998-1,397 -1781,939 -958 -1,597
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体 種類円形円形円形円形特殊形円形
円形 種類標準標準標準標準-標準
取付部の種類めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
取付部 長さ(mm)101010101210
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)~20-~20--~20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト