メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SUS製つまみ_RS-38S

型番:

RS-38S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

RS-38Sの仕様・寸法情報

本体 種類
円形
円形 種類
マッシュルームタイプ
取付部の種類
めねじ
取付部 径
M4
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
30.1~40
ノブ部 外径(mm)
38
本体 材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
付加機能
なし
本体 高さ(mm)
26
側面部加工
なし
めねじ・丸穴加工
止まり穴
本体 表面処理
サテン仕上
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

SUS製つまみ_RS-38S 外形図

製品仕様

型番材料仕上質量g
RS-38Sステンレス鋼(SUS304)サテン仕上20

型番リスト

表示件数
型番
RS-38S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,795
( 1,975 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・小型なので省スペース化に最適です。【材質】・ステンレス鋼(SUS304)です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS製つまみ_RS-38Sの型番RS-38Sのページです。 型番RS-38Sに関する仕様情報を記載しております。
SUS製つまみ_RS-38Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
機械部品のノブの製作用に購入しました.安価で,ちょっとしたノブには便利と思います
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS製つまみ_RS-38S
ローレットつまみ(A-38・黄銅製)
つまみ FS-06-S
ローレットつまみ(A-1038・ステンレス製)
つまみ MRB型
つまみ GD-20
メーカースガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,7955341,5978331,397 -178
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類マッシュルームタイプ標準標準標準標準標準
取付部の種類めねじおねじめねじおねじめねじめねじ
取付部 径M4M6M4M6M4M4
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)30.1~4020.1~30~2020.1~30-~20

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト