17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が23型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • おねじ先端加工

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 取付部 材質

  • 取付部 表面処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

プラスティックミニノブ KIM/KIMS/KIF/KIFS

通常単価(税別)
273628
税込単価
300691
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

プラスティックのミニノブ。【特長】・材質はスティール製。・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラスティックミニノブ KIM/KIMS/KIF/KIFS 外形図1
 
プラスティックミニノブ KIM/KIMS/KIF/KIFS 外形図2
プラスティックミニノブ KIM/KIMS/KIF/KIFS 外形図3

製品仕様

プラスティックミニノブ KIM/KIMS/KIF/KIFS 関連画像1

材質・仕上げ

商品記号KIM / KIFKIMS / KIFS
ノブナイロン6(黒)ナイロン6(黒)
ねじ部SUM22LSUS303
三価クロメート処理

規格表

KIM : KIMSおねじ

単位:mm
型番
スティール製
型番
ステンレス製
DM(並目)Hsd質量(g)
KIM-19-M4-19M4146124 -  5
KIM-19-M5KIMS-19-M519M5146125 -  7
KIM-24-M6KIMS-24-M624M616.57147 - 11
KIM-30-M8KIMS-30-M830M819.58.51614 - 20
KIM-36-M10KIMS-36-M1036M1022.5101830 - 38

KIF : KIFS めねじ

単位:mm
型番
スティール製
型番
ステンレス製
DMLfHsd質量(g)
KIF-19-M4-19M49146124
KIF-19-M5KIFS-19-M519M59146124
KIF-24-M6KIFS-24-M624M610.516.57147
KIF-30-M8KIFS-30-M830M811.519.58.51611
KIF-36-M10-36M101422.5101816

選定サポート情報

商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。

商品記号タイプねじ部の材質
KIMおねじスティール製
KIMSおねじステンレス製
KIFめねじスティール製
KIFSめねじステンレス製

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
めねじ
M5
9
~20
19
14
-
貫通
SUM22L
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M6
10.5
20.1~30
24
16.5
-
貫通
SUM22L
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M8
11.5
20.1~30
30
19.5
-
貫通
SUM22L
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M10
14
30.1~40
36
22.5
-
貫通
SUM22L
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M5
9
~20
19
14
-
貫通
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M6
10.5
20.1~30
24
16.5
-
貫通
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M8
11.5
20.1~30
30
19.5
-
貫通
SUS303
なし
10
1個
おねじ
M5
10
~20
19
14
なし
-
SUM22L
三価クロメート処理
10
1個
おねじ
M5
15
~20
19
14
なし
-
SUM22L
三価クロメート処理
10
1個
おねじ
M6
16
20.1~30
24
16.5
なし
-
SUM22L
三価クロメート処理
10
1個
おねじ
M6
20
20.1~30
24
16.5
なし
-
SUM22L
三価クロメート処理
10
1個
おねじ
M6
30
20.1~30
24
16.5
なし
-
SUM22L
三価クロメート処理
10
1個
おねじ
M8
20
20.1~30
30
19.5
なし
-
SUM22L
三価クロメート処理
10
1個
おねじ
M8
25
20.1~30
30
19.5
なし
-
SUM22L
三価クロメート処理
10
1個
おねじ
M8
30
20.1~30
30
19.5
なし
-
SUM22L
三価クロメート処理
10
1個
おねじ
M5
10
~20
19
14
なし
-
SUS303
なし
10
1個
おねじ
M5
15
~20
19
14
なし
-
SUS303
なし
10
1個
おねじ
M6
16
20.1~30
24
16.5
なし
-
SUS303
なし
10
1個
おねじ
M6
20
20.1~30
24
16.5
なし
-
SUS303
なし
10
1個
おねじ
M6
30
20.1~30
24
16.5
なし
-
SUS303
なし
10
1個
おねじ
M8
20
20.1~30
30
19.5
なし
-
SUS303
なし
10
1個
おねじ
M8
25
20.1~30
30
19.5
なし
-
SUS303
なし
10
1個
おねじ
M8
30
20.1~30
30
19.5
なし
-
SUS303
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
281
( 309 )
4日目
319
( 351 )
在庫品1日目当日出荷可能
416
( 458 )
4日目
407
( 448 )
在庫品1日目当日出荷可能
439
( 483 )
4日目
576
( 634 )
3日目
628
( 691 )
3日目
281
( 309 )
在庫品1日目当日出荷可能
273
( 300 )
4日目
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
365
( 402 )
在庫品1日目当日出荷可能
416
( 458 )
在庫品1日目当日出荷可能
327
( 360 )
4日目
361
( 397 )
4日目
397
( 437 )
4日目
461
( 507 )
在庫品1日目当日出荷可能
461
( 507 )
在庫品1日目当日出荷可能
447
( 492 )
在庫品1日目当日出荷可能
493
( 542 )
4日目
553
( 608 )
4日目
499
( 549 )
4日目
529
( 582 )
4日目
458
( 504 )
4日目

詳細情報

基本情報

プラスティックのミニノブ。
【特長】
・材質はスティール製。
・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できる。
・KIM:おねじ、スティール製。
・KIMS:おねじ、ステンレス製。
・KIF:めねじ、スティール製。
・KIFS:めねじ、ステンレス製 。
・締め付け時に力をかけすぎると破損する恐れがあります。樹脂キャップとねじの固着状態を確認し、無理に締め込まないようご注意ください。
【用途】
・工具不要でねじを取りつけ、取りはずしをしたい時に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティックミニノブ KIM/KIMS/KIF/KIFSのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
当社製品に使用しました
5
満足度:5.0
顧客から部品を仮締め、本締め用に使用する治工具でいろいろと条件を変えて検証できる製品の設計を含めて製作を依頼された製品に...もっと読む
0人が参考にしています。
外販品製作時の付帯部品として使用
4
満足度:4.0
当社で外販する設備品製作時の付帯部品として使用しています。導入当初に各社の類似品と比較検討し用途やサイズ感、特性等を鑑み...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスティックミニノブ KIM/KIMS/KIF/KIFS
KIPMS プラスティックミニノブ - パッドつき
KIGMS プラスティックミニノブ - スラストパッドつき
ローレットつまみ BRF型
フルート ノブ(FTK)
KTCM/KTCF トルクコントロールノブ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックスガツネ工業イマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格273-629 -654 -465 -196 -12,050 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目〜
本体 種類円形円形円形-円形円形
円形 種類ナット・クランプタイプナット・クランプタイプナット・クランプタイプ-標準標準
本体 材質ナイロン6ナイロン6ナイロン6黄銅(真鍮)ポリアミドアルミニウム合金
付加機能なしパッド付きパッド付き-なしクランプ機能
側面部加工ローレットローレットローレット--ローレット

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング