17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が237型番あります。

プラスティックウィングノブ KUWM/KUWMS/KUWF/KUWFS

通常単価(税別)
4441,216
税込単価
4881,338
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。・力がかかりやすく、操作しやすい形状。・M4-M...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が237型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

おねじ

KUWMの寸法図

KUWM

KUWMの寸法図

めねじ

KUWFの寸法図

KUWF

KUWFの寸法図

製品仕様

材質、仕上げ

-KUWMKUMF
ノブナイロン6(各色)ナイロン6(各色)
ねじ部SWCH10R
三価クロメート処理
S45C
三価クロメート処理

製品仕様

型番夕イプねじ部の材質
KUWMおねじスティール製
KUWMSおねじステンレス製
KUWFめねじスティール製
KUWFSめねじステンレス製
末尾記号ノブの色
BKつや消し黒
SGつや消しシルバー
ORつや消しオレンジ
BLつや消しブルー
YWつや消しイエロー

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

本体色

ノブ部サイズ 詳細

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
めねじ
M4
5
30.1~40
32
19
(BK)ダークグレー+黒
32X7
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M4
5
30.1~40
32
19
(BL)ダークグレー+ブルー
32X7
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M4
5
30.1~40
32
19
(OR)ダークグレー+オレンジ
32X7
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M4
5
30.1~40
32
19
(SG)ダークグレー+シルバーグレー
32X7
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M4
5
30.1~40
32
19
(YW)ダークグレー+イエロー
32X7
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M5
5
30.1~40
32
19
(BK)ダークグレー+黒
32X7
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M5
5
30.1~40
32
19
(BL)ダークグレー+ブルー
32X7
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M5
5
30.1~40
32
19
(OR)ダークグレー+オレンジ
32X7
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M5
5
30.1~40
32
19
(SG)ダークグレー+シルバーグレー
32X7
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M5
5
30.1~40
32
19
(YW)ダークグレー+イエロー
32X7
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M6
6
30.1~40
40
23
(BK)ダークグレー+黒
40X8.75
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M6
6
30.1~40
40
23
(BL)ダークグレー+ブルー
40X8.75
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M6
6
30.1~40
40
23
(OR)ダークグレー+オレンジ
40X8.75
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M6
6
30.1~40
40
23
(SG)ダークグレー+シルバーグレー
40X8.75
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M6
6
30.1~40
40
23
(YW)ダークグレー+イエロー
40X8.75
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M8
7
40.1~50
50
27.8
(BK)ダークグレー+黒
50X11
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M8
7
40.1~50
50
27.8
(BL)ダークグレー+ブルー
50X11
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M8
7
40.1~50
50
27.8
(OR)ダークグレー+オレンジ
50X11
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M8
7
40.1~50
50
27.8
(SG)ダークグレー+シルバーグレー
50X11
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M8
7
40.1~50
50
27.8
(YW)ダークグレー+イエロー
50X11
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M8
9
50.1~70
64
35.5
(BK)ダークグレー+黒
64X14
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M8
9
50.1~70
64
35.5
(OR)ダークグレー+オレンジ
64X14
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M8
9
50.1~70
64
35.5
(SG)ダークグレー+シルバーグレー
64X14
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M8
9
50.1~70
64
35.5
(YW)ダークグレー+イエロー
64X14
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M10
9
50.1~70
64
35.5
(BK)ダークグレー+黒
64X14
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M10
9
50.1~70
64
35.5
(BL)ダークグレー+ブルー
64X14
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M10
9
50.1~70
64
35.5
(OR)ダークグレー+オレンジ
64X14
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M10
9
50.1~70
64
35.5
(SG)ダークグレー+シルバーグレー
64X14
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M10
9
50.1~70
64
35.5
(YW)ダークグレー+イエロー
64X14
-
止まり穴
S45C
三価クロメート処理
10
1個
めねじ
M4
5
30.1~40
32
19
(BK)ダークグレー+黒
32X7
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M4
5
30.1~40
32
19
(BL)ダークグレー+ブルー
32X7
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M4
5
30.1~40
32
19
(OR)ダークグレー+オレンジ
32X7
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M4
5
30.1~40
32
19
(SG)ダークグレー+シルバーグレー
32X7
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M4
5
30.1~40
32
19
(YW)ダークグレー+イエロー
32X7
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M5
5
30.1~40
32
19
(BK)ダークグレー+黒
32X7
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M5
5
30.1~40
32
19
(BL)ダークグレー+ブルー
32X7
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M5
5
30.1~40
32
19
(OR)ダークグレー+オレンジ
32X7
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M5
5
30.1~40
32
19
(SG)ダークグレー+シルバーグレー
32X7
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M5
5
30.1~40
32
19
(YW)ダークグレー+イエロー
32X7
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M6
6
30.1~40
40
23
(BK)ダークグレー+黒
40X8.75
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M6
6
30.1~40
40
23
(BL)ダークグレー+ブルー
40X8.75
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M6
6
30.1~40
40
23
(OR)ダークグレー+オレンジ
40X8.75
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M6
6
30.1~40
40
23
(SG)ダークグレー+シルバーグレー
40X8.75
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M6
6
30.1~40
40
23
(YW)ダークグレー+イエロー
40X8.75
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M8
7
40.1~50
50
27.8
(BK)ダークグレー+黒
50X11
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M8
7
40.1~50
50
27.8
(BL)ダークグレー+ブルー
50X11
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M8
7
40.1~50
50
27.8
(OR)ダークグレー+オレンジ
50X11
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M8
7
40.1~50
50
27.8
(SG)ダークグレー+シルバーグレー
50X11
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M8
7
40.1~50
50
27.8
(YW)ダークグレー+イエロー
50X11
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M8
9
50.1~70
64
35.5
(BK)ダークグレー+黒
64X14
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M8
9
50.1~70
64
35.5
(BL)ダークグレー+ブルー
64X14
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M8
9
50.1~70
64
35.5
(OR)ダークグレー+オレンジ
64X14
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M8
9
50.1~70
64
35.5
(SG)ダークグレー+シルバーグレー
64X14
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M8
9
50.1~70
64
35.5
(YW)ダークグレー+イエロー
64X14
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M10
9
50.1~70
64
35.5
(BK)ダークグレー+黒
64X14
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M10
9
50.1~70
64
35.5
(BL)ダークグレー+ブルー
64X14
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M10
9
50.1~70
64
35.5
(OR)ダークグレー+オレンジ
64X14
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M10
9
50.1~70
64
35.5
(SG)ダークグレー+シルバーグレー
64X14
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
めねじ
M10
9
50.1~70
64
35.5
(YW)ダークグレー+イエロー
64X14
-
止まり穴
SUS303
なし
10
1個
おねじ
M4
10
30.1~40
32
19
(BK)ダークグレー+黒
32X7
なし
-
SWCH10R
三価クロメート処理
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
687
( 756 )
在庫品1日目当日出荷可能
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能
747
( 822 )
在庫品1日目当日出荷可能
678
( 746 )
在庫品1日目当日出荷可能
565
( 622 )
4日目
747
( 822 )
在庫品1日目当日出荷可能
607
( 668 )
4日目
625
( 688 )
在庫品1日目当日出荷可能
627
( 690 )
在庫品1日目当日出荷可能
565
( 622 )
4日目
784
( 862 )
4日目
713
( 784 )
在庫品1日目当日出荷可能
672
( 739 )
4日目
713
( 784 )
4日目
764
( 840 )
4日目
731
( 804 )
4日目
670
( 737 )
4日目
722
( 794 )
4日目
791
( 870 )
4日目
720
( 792 )
4日目
841
( 925 )
4日目
925
( 1,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
802
( 882 )
4日目
768
( 845 )
4日目
927
( 1,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
893
( 982 )
4日目
571
( 628 )
4日目
766
( 843 )
4日目
802
( 882 )
在庫品1日目当日出荷可能
928
( 1,021 )
4日目
790
( 869 )
4日目
885
( 974 )
4日目
803
( 883 )
在庫品1日目当日出荷可能
882
( 970 )
4日目
925
( 1,018 )
4日目
754
( 829 )
4日目
872
( 959 )
4日目
841
( 925 )
4日目
885
( 974 )
4日目
841
( 925 )
4日目
841
( 925 )
4日目
803
( 883 )
4日目
803
( 883 )
4日目
489
( 538 )
4日目
803
( 883 )
4日目
762
( 838 )
4日目
841
( 925 )
4日目
762
( 838 )
4日目
762
( 838 )
4日目
850
( 935 )
4日目
816
( 898 )
4日目
966
( 1,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
816
( 898 )
4日目
816
( 898 )
4日目
878
( 966 )
4日目
816
( 898 )
4日目
898
( 988 )
4日目
876
( 964 )
4日目
816
( 898 )
4日目
633
( 696 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。
・力がかかりやすく、操作しやすい形状。
・M4-M10の豊富なねじサイズ。
・機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。
・ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
・締め付け時に力をかけすぎると破損する恐れがあります。樹脂キャップとねじの固着状態を確認し、無理に締め込まないようご注意ください。
【用途】
・工具不要でねじを取りつけ、取りはずしをしたい時に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティックウィングノブ KUWM/KUWMS/KUWF/KUWFSのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
インデックス治具固定用
5
満足度:5.0
治具の交換頻度が高くなりそうなので、 治具の脱着を行いやすくするために同製品を選択しました。
0人が参考にしています。
伸縮パイプの位置決め
5
満足度:5.0
現在使用中の伸縮パイプに付属のノブのネジ山がすり減ってしまい、位置決めが出来ない状況でした。 今回、よく似た商品で、この...もっと読む
0人が参考にしています。
機械カバーのつまみ
5
満足度:5.0
よく取り外すカバーには工具レスで作業できるように、このノブを使用します。力が入れやすく、色も映えるので、良いと思います。...もっと読む
0人が参考にしています。
Vベルトカバー固定用
5
満足度:5.0
Vベルト交換時にカバーを毎回取り外すので、工具レスで作業できるように、このノブを選定しました。力を加えやすい形状です。色...もっと読む
0人が参考にしています。
クランプねじのノブ
4
満足度:4.0
M8で60mmの長さが欲しかったが、40mmまでしかなかったのでメネジのタイプを購入し、相手をスタッドボルト化した。機能...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスティックウィングノブ KUWM/KUWMS/KUWF/KUWFS
プラスティックウィングノブ KEM/KEF
ティーハンドル TH-N-L
アジャスト T型 ハンドル (ATH-N)
ウィングスクリュー WS,WS-sus
Tハンドル HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-TH)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック小西製作所イマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーション
通常価格444-668 -1,170 -1,403 -324 -2,589 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜
本体 種類蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形
本体 材質ナイロン6ナイロン6艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)ポリアミド艶消し黒色ナイロン樹脂PA6ステンレス
付加機能なしなしなしなしなしなし
本体 表面処理なしなし----

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング