メカニカル部品技術窓口
【特長】・手にやさしい7角形です。・握りやすいかたちです。・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用...
詳細を確認


KTF、KTFS、KTRの外観。
ナイロン6製(つや消し黒仕上げ)のノブは握りやすく、手にやさしい7角形。
金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易。
KTF
KTFS
KTR

上面図(共通)。

KTF/KTFS(めねじ)の形状図。

KTR(リーマ穴)の形状図。
| 品番 スティール製 | 品番 ステンレス製 | D | M(並目) | Lf | H | s | h | d2 | d | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTF-32-M6 | KTFS-32-M6 | 32 | M6 | 12 | 20 | 10 | 8.5 | 14 | 12 | 16 |
| KTF-40-M8 | KTFS-40-M8 | 40 | M8 | 14 | 26 | 13 | 10 | 18 | 14 | 27 |
| KTF-50-M10 | KTFS-50-M10 | 50 | M10 | 18 | 32 | 17 | 10 | 23 | 18 | 53 |
| KTF-63-M12 | KTFS-63-M12 | 63 | M12 | 22 | 40 | 21 | 14 | 26 | 20 | 82 |
KTF/KTFS(めねじ)の寸法(単位 mm)
| 品番 スティール製 | D | C | Lc | H | s | h | d2 | d | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTR-32-R6 | 32 | 6 | 12 | 20 | 10 | 8.5 | 14 | 12 | 15 |
| KTR-40-R8 | 40 | 8 | 14 | 26 | 13 | 10 | 18 | 14 | 26 |
| KTR-50-R10 | 50 | 10 | 18 | 32 | 17 | 10 | 23 | 18 | 52 |
| KTR-63-R12 | 63 | 12 | 22 | 40 | 21 | 14 | 26 | 20 | 77 |
KTR(リーマ穴)の寸法(単位 mm)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
341円 ( 375円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
362円 ( 398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
613円 ( 674円 ) | 4日目 |
1,093円 ( 1,202円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
867円 ( 954円 ) | 4日目 |
1,139円 ( 1,253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,272円 ( 1,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,809円 ( 1,990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
584円 ( 642円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
853円 ( 938円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,162円 ( 1,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・手にやさしい7角形です。
・握りやすいかたちです。
・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。
・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
【用途】
・工具不要でねじを取りつけ、取りはずしをしたい時に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):208円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):145円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):277円~

ミスミ
脱落防止ローレットノブ
4.4通常価格(税別):265円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):151円~

ミスミ
スーパーノブ
4.5通常価格(税別):138円~