メカニカル部品技術窓口
組み立て式のノブです。【特長】・市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカや材質を問いません。・挿入す...
詳細を確認


| 商品記号 | SS | SK |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン66(黒) | ナイロン66(黒) |
| キャップ | ナイロン66(各色) | ナイロン66(各色) |
単位 :mm
| 型番 | D | M(並目) | H | s | d1 | d | Bd | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-37 | 38 | M6 | 16.5 | 3.4 | 15.2 | 16 | 14 | 5 |
| SS-42 | 42 | M8 | 19 | 4.5 | 18.2 | 20 | 15 | 10 |
| SS-47 | 47 | M10 | 23.2 | 5.9 | 21.8 | 24 | 18 | 15 |
| SK-34 | 35.2 | M6 | 16.5 | 3.2 | 15.2 | 16 | 14 | 5 |
| SK-38 | 39.6 | M8 | 19 | 4.5 | 18.2 | 20 | 15 | 10 |
| SK-43 | 45 | M10 | 23.2 | 6 | 21.8 | 24 | 18 | 15 |
| SK-53 | 53 | M12 | 22.3 | 4 | 24.8 | 27 | 14 | 20 |
SS : 三角ノブ SK : 五角ノブ
1. 六角ボルトまたは六角ナットをノブ本体の六角穴にきっちりはめ込む。
2. つぎにキャップをはめ込む。3つの爪のうち2つをはめ込む。
3. 残りの1つをドライバ・へらなどで押し込めばできあがり。
※ めねじノブにする場合は、おねじとの締めつけ寸法(図面のBd寸法)に注意。キャップがはずれることがある。

(1)型番 (2)末尾記号
| 末尾記号 | キャップの色 |
|---|---|
| YW | 黄 |
| WH | 白 |
キャップは白と黄の2色。品番の末尾記号により選択できる
六角ボルト・六角ナットの高さはL1 max.を超えないようにしてください。
キャップが取りつかない可能性があります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
169円 ( 186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
169円 ( 186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
181円 ( 199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
181円 ( 199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
291円 ( 320円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
171円 ( 188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 4日目 |
425円 ( 468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
169円 ( 186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
128円 ( 141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
247円 ( 272円 ) | 4日目 |
281円 ( 309円 ) | 3日目 |
組み立て式のノブです。
【特長】
・市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカや材質を問いません。
・挿入するだけで簡単にノブができあがります。
・とくに六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
・三角ノブSSと五角ノブSKの2タイプです。
・キャップは白とオレンジの2色です。
・品番の末尾記号により選択できます。
・締め付け時に力をかけすぎると破損する恐れがあります。樹脂キャップとねじの固着状態を確認し、無理に締め込まないようご注意ください。
【用途】
・工具不要でねじを取りつけ、取りはずしをしたい時に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):145円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):208円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):151円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):277円~

ミスミ
スーパーノブ
4.5通常価格(税別):138円~

ミスミ
脱落防止ローレットノブ
4.4通常価格(税別):265円~