17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • 本体 外径 D(φ)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスボール KSB

通常単価(税別)
1,8524,189
税込単価
2,0374,608
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレスボールノブです。【特長】・防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。・材質:SUS303 ショット...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

規格表

単位:mm

型番DM(並目)LfH質量
(g)
KSB-16XM416M471515
KSB-20XM520M591826
KSB-25XM625M61122.559
KSB-32XM832M814.529125

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

取付部 長さ

(mm)

本体 外径 D

(φ)

本体 高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M4
7
16
15
10
1個
M5
9
20
18
10
1個
M6
11
25
22.5
10
1個
M8
14.5
32
29
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,852
( 2,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,014
( 2,215 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,688
( 2,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,189
( 4,608 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレスボールノブです。
【特長】
・防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
・材質:SUS303 ショットブラスト(本体)。
【用途】
・ハンドルの持ち手として。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスボール KSBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスボール KSB
アルミボール KAB
ゴムボール KGB
つまみノブ ステンレス
ステンレス ナールド ノブ (KK)
【クリーン洗浄品】つまみステンレスノブ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミイマオコーポレーションミスミ
通常価格1,852-1,180 -390 -756 -1,885 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類固定グリップ固定グリップ固定グリップ---
形状ボール形ボール形ボール形---
取付方法めねじめねじめねじ---
グリップ材質SUS303アルミニウム合金EPDM---
グリップ表面処理ショットブラスト研磨なし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング