17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ステンレスハンドノブ KSH/KSHM

通常単価(税別)
2,4265,267
税込単価
2,6695,794
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

耐蝕性にすぐれたステンレス製。【特長】・ショットブラスト仕上げによる美しい外観。・商品記号によりタイプ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KSH-Mの寸法図

KSHM

KSH-M

KSH-R

ステンレスハンドノブ KSH/KSHM 外形図1
ステンレスハンドノブ KSH/KSHM 外形図2
ステンレスハンドノブ KSH/KSHM 外形図3

製品仕様

KSHMの外観

材質・仕上げ

商品記号KSHM/KSH-M/KSH-R
本体SUS304
ショットブラスト

規格表

KSHM、KSHM-A4:おねじ

単位:mm
型番
SUS304製
DM(並目)LmHsd質量(g)
KSHM-40-M8-2040M82024121446
KSHM-40-M8-3040M83024121452
KSHM-40-M8-4040M84024121459
KSHM-50-M10-2050M10203016.51888
KSHM-50-M10-3050M10303016.51894
KSHM-50-M10-4050M10403016.518101
KSHM-60-M12-2060M122037.52020145
KSHM-60-M12-3060M123037.52020153
KSHM-60-M12-4060M124037.52020160
KSHM-60-M12-5060M125037.52020171

KSH-M、KSH-M-A4:めねじ

単位:mm
型番
SUS304製
DM(並目)Lf min.Hsd質量(g)
KSH-40-M840M81524121437
KSH-50-M1050M10183016.51865
KSH-60-M1260M122237.52020107

KSH-R、KSH-R-A4:リーマ穴

単位:mm
型番
SUS304製
DCLc min.Hsd質量(g)
KSH-40-R84081524121437
KSH-50-R105010183016.51865
KSH-60-R1260122237.52020107

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

止めねじ加工

RoHS?最小発注数量
めねじ(段付)
M8
15
30.1~40
40
24
-
止まり穴
-
10
1個
丸穴
8
15
30.1~40
40
24
-
リーマ仕上 / 止まり穴
なし
10
1個
めねじ(段付)
M10
18
40.1~50
50
30
-
止まり穴
-
10
1個
丸穴
10
18
40.1~50
50
30
-
リーマ仕上 / 止まり穴
なし
10
1個
めねじ(段付)
M12
22
50.1~70
60
37.5
-
止まり穴
-
10
1個
丸穴
12
22
50.1~70
60
37.5
-
リーマ仕上 / 止まり穴
なし
10
1個
おねじ(段付)
M8
20
30.1~40
40
24
なし
-
-
10
1個
おねじ(段付)
M8
30
30.1~40
40
24
なし
-
-
10
1個
おねじ(段付)
M8
40
30.1~40
40
24
なし
-
-
10
1個
おねじ(段付)
M10
20
40.1~50
50
30
なし
-
-
10
1個
おねじ(段付)
M10
30
40.1~50
50
30
なし
-
-
10
1個
おねじ(段付)
M10
40
40.1~50
50
30
なし
-
-
10
1個
おねじ(段付)
M12
30
50.1~70
60
37.5
なし
-
-
10
1個
おねじ(段付)
M12
40
50.1~70
60
37.5
なし
-
-
10
1個
おねじ(段付)
M12
50
50.1~70
60
37.5
なし
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,935
( 3,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,426
( 2,669 )
4日目
3,282
( 3,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,526
( 3,879 )
4日目
3,465
( 3,812 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,573
( 3,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,902
( 3,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,332
( 3,665 )
4日目
3,429
( 3,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,396
( 3,736 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,443
( 3,787 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,378
( 4,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,808
( 5,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,267
( 5,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,531
( 4,984 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐蝕性にすぐれたステンレス製。
【特長】
・ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
・商品記号によりタイプ・材質が選択できる。
・(材質・仕上げ):本体:SUS304ショットブラスト。
【用途】
・工具不要でねじを取りつけ、取りはずしをしたい時に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスハンドノブ KSH/KSHMのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販設備付帯操作部位に対し、ノブとして使用しています。初期導入選定時に当社が欲する仕様(形状や材質等)を満たす商品として...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスハンドノブ KSH/KSHM
ファイブロブノブ TFKB形 TFKN形
タップドブラインドノブ BTK-L
グリップナットG2
パワー十字ノブ KJB
プラスティック十字ノブ KJM/KJMS/KJF
メーカー鍋屋バイテックトラスコ中山小西製作所大丸鋲螺製作所鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格2,426-156 -599 -12,687 -5,998 -250 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類五角形五角形五角形多角形四角・十字形四角・十字形
本体 材質SUS304ABS黒色フェノール樹脂ステンレスナイロン6ナイロン6
付加機能なしなしなしなし簡単締付機能なし
本体 表面処理バレル研磨---なしなし
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング