17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

シックスロブノブ KGF

通常単価(税別)
9281,358
税込単価
1,0211,494
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

耐久性にすぐれたフェノール樹脂製六角ノブ。【特長】・貫通穴タイプのノブ。・長いねじの締めつけにも便利。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KGFの寸法図
KGFの寸法図

製品仕様

KGFの外観

外観

材質・仕上げ

 KGF
ノブフェノール樹脂(黒)
ねじ部黄銅

規格表

単位:mm

型番DM(並目)LfHsdd1質量
(g)
SEMI規格準拠
KGF-30-M530M515241117926-
KGF-30-M630M615241117925-
KGF-40-M640M6182813211132-
KGF-40-M840M8182813211131-
KGF-50-M1050M10183315251348-
KGF-60-M1260M12253515281370
KGF-70-M1270M12254221321395

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
めねじ(段付)
M6
15
20.1~30
30
24
10
1個
めねじ(段付)
M6
18
30.1~40
40
28
10
1個
めねじ(段付)
M8
18
30.1~40
40
28
10
1個
めねじ(段付)
M10
18
40.1~50
50
33
10
1個
めねじ(段付)
M12
25
50.1~70
60
35
10
1個
めねじ(段付)
M12
25
50.1~70
70
42
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
952
( 1,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
928
( 1,021 )
4日目
1,117
( 1,229 )
4日目
1,358
( 1,494 )
4日目
1,281
( 1,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,045
( 1,150 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐久性にすぐれたフェノール樹脂製六角ノブ。
【特長】
・貫通穴タイプのノブ。
・長いねじの締めつけにも便利。
・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
【用途】
・工具不要でねじを取りつけ、取りはずしをしたい時に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シックスロブノブ KGFのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
マグネットスタンド
4
満足度:4.0
補修部品として使用しました。問題なく使用できました。 規格かもしれませんが、握りの部分がもう少し大きいものがあれば、さら...もっと読む
0人が参考にしています。
クランプの締め込みノブとして使用
5
満足度:5.0
握った感触ががよく、大きさもちょうど良いので使い勝手がいいです。強く握って回しても全然手が痛くならないので大変重宝してま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シックスロブノブ KGF
タップドノブ TLK
トライアングル ノブ(抗菌仕様)(TRIK-SA)
タップドブラインドノブ(ステンレス) BTK-sus
トルクリミットトライアングルノブ(TLTK)
八角形ノブ
メーカー鍋屋バイテック小西製作所イマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーションRICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)
通常価格928-968 -1,193 -1,597 -5,355 -395
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目2日目3日目在庫品1日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類多角形五角形三角形五角形三角形多角形
本体 材質フェノール樹脂黒色フェノール樹脂ポリアミド(ガラス繊維強化)黒色フェノール樹脂ポリアミド(ガラス繊維強化)樹脂
付加機能なしなしなしなし規定トルク機能なし
めねじ・丸穴加工貫通-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング