17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

双輪オフセットキャスター ねじ込みタイプ EMR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

双輪オフセットキャスター ねじ込みタイプ EMR

販売終了

型番

EMR-125-2NP-K

2019年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

左右の車輪軸をずらすことでスムーズに走行するキャスター。
【特長】
・低振動:左右車輪の軸心をずらしたことで、目地などの凹みに影響を受けず、スムーズに走行。
・静音:走行音は、軸心がまっすぐな場合と比べて約90%減。
・始動抵抗はラバータイプと比べて約半分、走行抵抗は約25%減で、抜群のコントロール性。
・車輪軸をずらしていることと、車輪の接地面がテーパー形状のため、方向転換が容易。
・シンプルな形状で、手入れが簡単。
【用途】
・医療用ワゴン、キッチンワゴン、その他、各中軽量ワゴンなどに最適。

指定中の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
金具材質
樹脂
取付高さ【範囲選択】(mm)
130.1~170
取付け高さ H(mm)
141.3
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
125
車輪材質
ポリウレタン
ねじ径
M10
ストッパ
なし
車輪特性
なし
用途
商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト