17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじ部 材質

    • ステンレス
    • スチール
  • 本体材質

    • ステンレス
    • スチール
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • 接地面材質

  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 本体材質(詳細)

  • 本体表面処理

    • クロメートメッキ
  • ねじ部材質(詳細)

  • ねじ部 表面処理

    • クロメートメッキ
    • 焼成
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

重量用アジャスター ADHS型・ADHSK型・ADH型

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

重量用アジャスター ADHS型・ADHSK型・ADH型:関連画像

寸法図

製品仕様

ADHSK型 ステンレス鋼製・焼き付き防止処理

No.部品名材料仕上
1本体ステンレス鋼(SUS304)電解研磨
2ねじ部潤滑塗料・焼成処理

ADHS型 ステンレス鋼製

No.部品名材料仕上
1本体ステンレス鋼(SUS304)電解研磨
2ねじ部

ADH型 鋼製

No.部品名材料仕上
1本体鋼(SPHC)光沢クロメート処理(三価)
2ねじ部

規格表

ADHSK型 ステンレス鋼製・焼き付き防止処理

型番DdHShB耐荷重N耐荷重kgf質量g
ADHS-85-24-150K83M24189150193629,4003,000970
ADHS-85-24-200K23920034,3003,5001,080
ADHS-85-30-150KM30194150244639,2004,0001,500
ADHS-85-30-200K24420044,1004,5001,680

ADHS型 ステンレス鋼製

型番DdHShB耐荷重N耐荷重kgf質量g
ADHS-85-24-15083M24189150193629,4003,000970
ADHS-85-24-20023920034,3003,5001,080
ADHS-85-30-150M30194150244639,2004,0001,500
ADHS-85-30-20024420044,1004,5001,680

ADH型 鋼製

型番DdHShB耐荷重N耐荷重kgf質量g
ADH-85-24-15084M24189150193629,4003,000970
ADH-85-24-20023920034,3003,5001,090
ADH-85-30-150M30194150244639,2004,0001,530
ADH-85-30-20024420044,1004,5001,750

使用例

重量用アジャスター ADHS型・ADHSK型・ADH型:関連画像

注意・禁止事項

設置後の緩み防止のため、ダブルナットでの締め込みをお勧めします。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

ねじ部 材質

本体材質

許容荷重

(kN)

接地面材質

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ

(mm)

(mm)

本体材質(詳細)

本体表面処理

ねじ部材質(詳細)

ねじ部 表面処理

RoHS?最小発注数量
24
[スチール] スチール
[スチール] スチール
29.4
金属
130.1~150
150
84
-
[クロメートメッキ] 光沢クロメート
-
[クロメートメッキ] 光沢クロメート
10
1個
24
[スチール] スチール
[スチール] スチール
34.3
金属
150.1~
200
84
-
[クロメートメッキ] 光沢クロメート
-
[クロメートメッキ] 光沢クロメート
10
1個
30
[スチール] スチール
[スチール] スチール
39.2
金属
130.1~150
150
84
-
[クロメートメッキ] 光沢クロメート
-
[クロメートメッキ] 光沢クロメート
10
1個
30
[スチール] スチール
[スチール] スチール
44.1
金属
150.1~
200
84
-
[クロメートメッキ] 光沢クロメート
-
[クロメートメッキ] 光沢クロメート
10
1個
24
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
29.4
金属
130.1~150
150
83
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
10
1個
24
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
34.3
金属
150.1~
200
83
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
10
1個
24
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
34.3
金属
150.1~
200
83
SUS304
電解研磨
SUS304
[焼成] 焼成処理
10
1個
30
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
39.2
金属
130.1~150
150
83
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
10
1個
30
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
39.2
金属
130.1~150
150
83
SUS304
電解研磨
SUS304
[焼成] 焼成処理
10
1個
30
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
44.1
金属
150.1~
200
83
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
10
1個
30
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
44.1
金属
150.1~
200
83
SUS304
電解研磨
SUS304
[焼成] 焼成処理
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,426
( 5,969 )
4日目
5,589
( 6,148 )
4日目
7,231
( 7,954 )
4日目
7,181
( 7,899 )
4日目
10,955
( 12,051 )
3日目
12,275
( 13,503 )
4日目
13,818
( 15,200 )
4日目
17,584
( 19,342 )
4日目
19,592
( 21,551 )
4日目
19,592
( 21,551 )
4日目
20,239
( 22,263 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼製のADH型、ステンレス鋼製のADHS型、ステンレス鋼製のねじ部に焼き付き防止処理を施したADHSK型の3種類がある、重量用のアジャスターです。
・ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。
・ねじ径はM24とM30があり、大型の工作機械などに対応します。
・ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
【用途】
・工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置などに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用アジャスター ADHS型・ADHSK型・ADH型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意などはありますか?
A
設置後の緩み防止のため、ダブルナットでの締め込みをお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用アジャスター ADHS型・ADHSK型・ADH型
アジャスター ADCS型・ADC型
アジャスター ADCR型
LAMP アジャスター AD-501型
LAMP 薄型アジャスター TG型
フットジャッキFJV型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ナベヤ
通常価格5,426-1,939 -1,797 -122 -117 -391 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長標準-金属マウント標準樹脂マウント標準
許容荷重【範囲選択】(kN)15.1~----15.1~
本体高さ(mm)2017227616
首振り機構なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト