メカニカル部品技術窓口
自動調節機能付アジャスターです。【特長】・床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動...
詳細を確認
寸法図


自動調節機能
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上/色 |
|---|---|---|---|
| (1) | ねじ部 | 鋼(SWCH) | 有色クロメート処理/SAJ30-10型 光沢クロメート処理/SAJ30-12型 |
| (2) | 六角ナット | ||
| (3) | カバー | ポリエチレン(PE) | ブラック |

スパナ別売品
| 型番 | 呼び | 板厚 |
|---|---|---|
| SAJ10 | 10 | 1.6 |
| SAJ13 | 13 | 2.0 |
| SAJ14 | 14 | |
| SAJ17 | 17 | 2.2 |
| 型番 | 調節幅 | d | H | h1 | h2 | S | B | 耐荷重 N | 耐荷重 kgf | 適応テーブル質量kg | 適応スパナ型番 | 質量g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ヶ使用 | 5ヶ使用 | 6ヶ使用 | ||||||||||||
| SAJ30-10N2.5 | 3 | W5/16 | 33 | 24 | 19 | 9 | 14 | 490 | 50 | 7~12 | 8~15 | 10~18 | SAJ14 | 26 |
| SAJ30-10N3 | W3/8 | 37 | 25 | 12 | 17 | SAJ17 | 36 | |||||||
| SAJ30-10M6 | M6 | 34 | 24 | 10 | 10 | SAJ10 | 21 | |||||||
| SAJ30-10M8 | M8 | 33 | 9 | 13 | SAJ13 | 25 | ||||||||
| SAJ30-10M10 | M10 | 37 | 26 | 11 | 17 | SAJ17 | 38 | |||||||
| SAJ30-12N2.5 | W5/16 | 33 | 24 | 9 | 14 | 12~24 | 15~30 | 18~36 | SAJ14 | 26 | ||||
| SAJ30-12N3 | W3/8 | 37 | 25 | 12 | 17 | SAJ17 | 36 | |||||||
| SAJ30-12M6 | M6 | 34 | 24 | 10 | 10 | SAJ10 | 21 | |||||||
| SAJ30-12M8 | M8 | 33 | 9 | 13 | SAJ13 | 25 | ||||||||
| SAJ30-12M10 | M10 | 37 | 26 | 11 | 17 | SAJ17 | 38 | |||||||
| SAJ30-12-6N2.5 | 6 | W5/16 | 42 | 31 | 24 | 14 | SAJ14 | 29 | ||||||
| SAJ30-12-6N3 | W3/8 | 17 | SAJ17 | 39 | ||||||||||
| SAJ30-12-6M6 | M6 | 44 | 32 | 12 | 10 | SAJ10 | 29 | |||||||
| SAJ30-12-6M8 | M8 | 42 | 10 | 13 | SAJ13 | 22 | ||||||||
| SAJ30-12-6M10 | M10 | 41 | 31 | 17 | SAJ17 | 41 | ||||||||

取付例
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
171円 ( 188円 ) | 4日目 |
208円 ( 229円 ) | 4日目 |
729円 ( 802円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
669円 ( 736円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
668円 ( 735円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
725円 ( 798円 ) | 4日目 |
725円 ( 798円 ) | 4日目 |
865円 ( 952円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
879円 ( 967円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
947円 ( 1,042円 ) | 4日目 |
870円 ( 957円 ) | 4日目 |
870円 ( 957円 ) | 4日目 |
790円 ( 869円 ) | 4日目 |
701円 ( 771円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
790円 ( 869円 ) | 4日目 |
725円 ( 798円 ) | 4日目 |
725円 ( 798円 ) | 4日目 |
自動調節機能付アジャスターです。
【特長】
・床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。
・テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。
・自動調節機能の調節幅は、3mmと6mmの2種類があります。
・既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
・使用温度:-20~+75℃。
【用途】
・テーブル脚のガタつき自動解消に便利。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~