メカニカル部品技術窓口
本体底部に六角穴があるので、取り付けが簡単なアジャスタボルト。【特長】・ボルト先端にマイナスの溝、底部...
詳細を確認
寸法図
| 型番 | 材料 | 仕上 | H | 質量g |
|---|---|---|---|---|
| KYW16-75-6B | 鋼(SWRM) | 黒色クロメート処理 | 75 | 195 |
| KYW16-80-6B | 80 | 205 | ||
| KYW16-100-6B | 100 | 235 | ||
| KYW16-120-6B | 120 | 250 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
851円 ( 936円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
954円 ( 1,049円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
本体底部に六角穴があるので、取り付けが簡単なアジャスタボルト。
【特長】
・ボルト先端にマイナスの溝、底部には六角穴になっている。
・取り付けや調節に、マイナスドライバーや六角棒スパナを使用して回すことができる。
・ネジの長さが、75、80、100、120mmの4サイズより選択できる。
【用途】
・工作機械、自動販売機用等に利用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~