メカニカル部品技術窓口
【特長】・耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。・受皿底部から六角ナットを圧入しているため、...
詳細を確認
ADRS型

ADR型

寸法図
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上/色 |
|---|---|---|---|
| ① | 本体 | ステンレス鋼(SUS304) | 電解研磨 |
| ② | ねじ部 | ||
| ③ | カバー | エラストマー(TPE) | ブラック |
| ④ | ナット | ステンレス鋼(SUS304) | 素地 |
| 品番 | D | d | H | h | T | S | B | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS37-8-60 | 41 | M8 | 78 | 12.5 | 6 | 60 | 13 | 196 | 20 | 58 |
| ADRS37-10-50 | M10 | 69.5 | 50 | 17 | 83 | |||||
| ADRS55-12-100 | 62 | M12 | 126.5 | 18.5 | 9 | 100 | 19 | 784 | 80 | 190 |
| ADRS55-12-120 | 146.5 | 120 | 200 | |||||||
| ADRS75-16-150 | 80 | M16 | 182.5 | 22.5 | 150 | 24 | 1470 | 150 | 400 | |
| ADRS75-20-150 | M20 | 185.5 | 30 | 616 |

寸法図
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上/色 |
|---|---|---|---|
| ① | 本体 | 鋼(SPCC) | 光沢クロメート処理(三価) |
| ② | ねじ部 | 鋼(SWRCH) | |
| ③ | カバー | エラストマー(TPE) | ブラック |
| ④ | ナット | 鋼(SWRCH) | 光沢クロメート処理(三価) |
| 品番 | D | d | H | h | T | S | B | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR37-8-50 | 41 | M8 | 68 | 12.5 | 6 | 50 | 13 | 196 | 20 | 55 |
| ADR37-10-50 | M10 | 69.5 | 17 | 81 | ||||||
| ADR55-12-50 | 62 | M12 | 76.5 | 18.5 | 9 | 19 | 784 | 80 | 145 | |
| ADR55-12-100 | 126.5 | 100 | 181 | |||||||
| ADR55-12-120 | 146.5 | 120 | 196 | |||||||
| ADR55-12-150 | 176.5 | 150 | 220 | |||||||
| ADR75-16-100 | 80 | M16 | 132.5 | 22.5 | 100 | 24 | 1470 | 150 | 329 | |
| ADR75-16-130 | 162.5 | 130 | 369 | |||||||
| ADR75-16-180 | 212.5 | 180 | 436 | |||||||
| ADR75-16-200 | 232.5 | 200 | 463 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
443円 ( 487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
484円 ( 532円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
654円 ( 719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
719円 ( 791円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
761円 ( 837円 ) | 4日目 |
831円 ( 914円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,075円 ( 1,183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,429円 ( 1,572円 ) | 4日目 |
1,664円 ( 1,830円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,598円 ( 1,758円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
884円 ( 972円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,035円 ( 1,139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,598円 ( 1,758円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,097円 ( 2,307円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,249円 ( 3,574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,477円 ( 6,025円 ) | 4日目 |
【特長】
・耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。
・受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
・材料は鋼とサビに強いステンレス鋼(SUS304)の2種を用意です。
・豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせて選択可能です。
【用途】
・アジャスターとして最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~