メカニカル部品技術窓口
【特長】・受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。・豊...
詳細を確認
ADPS型

ADP型

寸法図
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| ① | 本体 | ステンレス鋼(SUS304) | 電解研磨 |
| ② | ねじ部 |
| 品番 | d | D | H | h | S | B | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADPS37-8-60 | M8 | 37 | 76 | 10.5 | 60 | 13 | 2940 | 300 | 56 |
| ADPS37-10-50 | M10 | 67.5 | 50 | 17 | 78 | ||||
| ADPS55-12-100 | M12 | 55 | 122 | 14 | 100 | 19 | 174 | ||
| ADPS55-12-120 | 142 | 120 | 184 | ||||||
| ADPS55-12-150 | 172 | 150 | 210 | ||||||
| ADPS75-16-100 | M16 | 75 | 128 | 18 | 100 | 24 | 5488 | 560 | 318 |
| ADPS75-16-130 | 158 | 130 | 358 | ||||||
| ADPS75-16-150 | 178 | 150 | 382 | ||||||
| ADPS75-16-180 | 208 | 180 | 426 | ||||||
| ADPS75-20-100 | M20 | 131 | 100 | 30 | 8624 | 880 | 490 | ||
| ADPS75-20-130 | 161 | 130 | 553 | ||||||
| ADPS75-20-180 | 211 | 180 | 655 |

寸法図
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| ① | 本体 | 鋼 | 光沢クロメート処理 |
| ② | ねじ部 |
| 品番 | d | D | H | h | S | B | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP37-8-50 | M8 | 37 | 66 | 10.5 | 50 | 13 | 2940 | 300 | 55 |
| ADP37-10-50 | M10 | 67.5 | 17 | 80 | |||||
| ADP55-12-50 | M12 | 55 | 72 | 14 | 19 | 135 | |||
| ADP55-12-100 | 122 | 100 | 165 | ||||||
| ADP55-12-120 | 142 | 120 | 180 | ||||||
| ADP55-12-150 | 172 | 150 | 200 | ||||||
| ADP75-16-100 | M16 | 75 | 128 | 18 | 100 | 24 | 5488 | 560 | 310 |
| ADP75-16-130 | 158 | 130 | 350 | ||||||
| ADP75-16-150 | 178 | 150 | 375 | ||||||
| ADP75-16-180 | 208 | 180 | 410 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
288円 ( 317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
318円 ( 350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
400円 ( 440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
468円 ( 515円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
548円 ( 603円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
898円 ( 988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
978円 ( 1,076円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,493円 ( 1,642円 ) | 4日目 |
1,297円 ( 1,427円 ) | 4日目 |
694円 ( 763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
840円 ( 924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,561円 ( 1,717円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,389円 ( 2,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,297円 ( 3,627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,499円 ( 3,849円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,301円 ( 5,831円 ) | 4日目 |
【特長】
・受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
・豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
・材料は鋼とサビに強いステンレス鋼(SUS304)の2種を用意です。
【用途】
・サイズバリエーションが豊富なため広い用途で使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~