17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャスター ADCR型

通常単価(税別)
1,7972,805
税込単価
1,9773,086
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

標準的なアジャスターです。【特長】・底部は滑りにくく、耐衝撃性にも優れたニトリルゴム製の底カバー付きで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャスター ADCR型:関連画像

寸法図

製品仕様

No.部品名材料仕上/色
(1)ねじ部鋼(SWRCH)光沢クロメート処理(三価)
(2)本体鋼(SS)
(3)カバーニトリルゴム(NBR)ブラック

規格表

型番HSBd耐荷重N耐荷重kgf質量g
ADCR60-12-50805019M126,664680332
ADCR60-20-18021518030M2014,1121,440768

使用例

アジャスター ADCR型:関連画像

注意・禁止事項

荷重がかかった状態で横方向に移動しないでください。カバー部の外れや切れが発生します。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
6.1~10.0
6.664
40.1~70
50
10
1個
20
10.1~15.0
14.112
150.1~
180
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,805
( 3,086 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

標準的なアジャスターです。
【特長】
・底部は滑りにくく、耐衝撃性にも優れたニトリルゴム製の底カバー付きで、床面を傷めません。
・本体底面に十字穴加工をしてありますので、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。
【用途】
・コンピュータ、コピー機、計測機器、精密機器などに使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター ADCR型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター ADCR型
アジャスター PM型
AE型 アジャスター
LAMP アジャスター AD-501型
LAMP 薄型アジャスター TG型
小口埋込型アジャスター IT6520型
メーカースガツネ工業スガツネ工業岐阜産研工業(ウカイ)スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,797-277 -1,997 -122 -117 -408 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長金属マウント-底面ゴム付標準樹脂マウント-
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
本体材質スチール樹脂スチールスチール樹脂その他
接地面材質樹脂--金属樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト