17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • 本体材質(詳細)

  • ねじ部 表面処理

    • クロメートメッキ
  • インチねじ(inch)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LAMP アジャスター MKR-N型 首振り機構付

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAMP アジャスター MKR-N型 首振り機構付 外形図1

MKR-N50M10H60

LAMP アジャスター MKR-N型 首振り機構付 外形図2

MKR-N50M10H60以外

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体鋼(SWCH)有色クロメー ト処理(三価)
(2)クロムめっき
(3)カバーポリアミド(PA)ブラック
(4)底部エラストマー(TPO)

規格表

型 番dD1D2HhS耐荷重N耐荷重kgf質量g
MKR-N32M10M1033273614225886035
MKR-N32N3W3/8
MKR-N40M10M10413437156867045
MKR-N40N3W3/840
MKR-N50M10M10514437.515.57848060
MKR-N50M10H606044.5
MKR-N50N3W3/837.52255

注意・禁止事項

  • 手で廻せない場合は、取付製品を軽く持ち上げて調整してください。

製品特長紹介動画

【動き】首振り機構付/アジャスター MKR-N型[スガツネ工業]

【動き】首振り機構付/アジャスター MKR-N型[スガツネ工業]

 

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ

(mm)

(mm)

本体高さ

(mm)

本体材質(詳細)

ねじ部 表面処理

インチねじ

(inch)

トラスココード

最小発注数量
10
0.588
~40
22
33
14
ポリアミド
[クロメートメッキ] クロームめっき
-
253-8521
1個
-
0.588
~40
22
33
14
ポリアミド
[クロメートメッキ] クロームめっき
3/8
253-8539
1個
10
0.686
~40
22
41
15
ポリアミド
[クロメートメッキ] クロームめっき
-
253-8547
1個
-
0.686
~40
22
41
15
ポリアミド
[クロメートメッキ] クロームめっき
3/8
253-8555
1個
10
0.784
~40
22
51
15.5
ポリアミド
[クロメートメッキ] クロームめっき
-
253-8563
1個
10
0.784
40.1~70
44.5
51
15.5
ポリアミド
[クロメートメッキ] 有色クロメート
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
532
( 585 )
在庫品1日目当日出荷可能
532
( 585 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
866
( 953 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
【特長】
・アジャスター本体に約10°の首振り機構を持っています。
・首振り機構によって荷重が分散するため、耐久性があります。
・本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
・底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP アジャスター MKR-N型 首振り機構付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業架台やテーブルの脚部に
5
満足度:5.0
作業架台やテーブルの脚部に使用しています。首振り機構により設置環境の床面に影響を受けず水平が保てる点やシンプルな黒色が気...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP アジャスター MKR-N型 首振り機構付
LAMP アジャスター MKR型 首振り機構付
LAMP アジャスター MN型 首振り機構付
LAMP アジャスター MKRL型 首振り機構付
アジャスター 首振り機構付 MKR-N32DG32
アジャスター 首振り機構付 MKP型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格458-598 -258 -918 -408548 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長樹脂マウント---樹脂マウント-
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質樹脂スチールステンレススチール樹脂スチール
許容荷重【範囲選択】(kN)~1.0~1.01.1~6.0~1.0~1.01.1~6.0

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング