メカニカル部品技術窓口
首振り機構付のアジャスターです。【特長】・アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。・床面...
詳細を確認
寸法図

MKP-50の外観

MKP-40の外観

MKP-32の外観

MKP型の底部
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| (1) | 本体 | 鋼(SWCH) | クロムめっき |
| (2) | カバー | 鋼(SPCC) | |
| (3) | 底部 |
| 型番 | d | D1 | D2 | H | h | S | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKP-32M10 | M10 | 32 | 27 | 36 | 11 | 21 | 1,568 | 160 | 44 |
| MKP-32N3 | W3/8 | ||||||||
| MKP-40M10 | M10 | 40 | 34 | 37 | 11.4 | 65 | |||
| MKP-40N3 | W3/8 | ||||||||
| MKP-50M10 | M10 | 50 | 44 | 37.5 | 11.5 | 1,176 | 120 | 90 | |
| MKP-50N3 | W3/8 | ||||||||
| MKP-60M12 | M12 | 60 | 54 | 51.5 | 35 | 1,568 | 160 | 155 | |
| MKP-70M14 | M14 | 70 | 64 | 195 |
・ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
首振り機構付のアジャスターです。
【特長】
・アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。
・床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。
・本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
【用途】
・機器の高さ調節の脚として使用できる。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 標準タイプ
4.7通常価格(税別):110円~