17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

アジャスター TN-S型

通常単価(税別)
418568
税込単価
460625
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

底部がポリプロピレン製のアジャスター。【特長】・底部はポリプロピレン製で、床面を傷めない。【用途】・機...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アジャスター TN-S型の仕様

外観

外観

寸法図

寸法図

No.部品名材料仕上/色
(1)本体鋼(SPCC)クロムめっき
(2)底部ポリプロピレン(PP)ナチュラル
(3)ねじ部鋼(SWCH)有色クロメート処理(三価)
品番Dh1h2耐荷重N耐荷重kgf質量g
TN-25S2521121,37214050
TN-35S3522.513.560
TN-45S43.570

型番リスト

表示件数

(mm)

本体高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
25
12
10
1個
35
13.5
10
1個
43.5
13.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
418
( 460 )
在庫品1日目当日出荷可能
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
3日目

詳細情報

基本情報

底部がポリプロピレン製のアジャスター。
【特長】
・底部はポリプロピレン製で、床面を傷めない。
【用途】
・機器の高さ調節に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター TN-S型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター TN-S型
アジャスター TN型
AE型 アジャスター
アジャスター A800型
LAMP ステンレス鋼製アジャスター ADWS型・ADWHS型
アジャスター 首振り機構付 MKP型
メーカースガツネ工業スガツネ工業岐阜産研工業(ウカイ)スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格418-258 -1,997 -538 -998 -548 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付樹脂マウント底面ゴム付-
ねじの呼び M10-----
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールステンレススチール
本体材質スチールスチールスチール樹脂ステンレススチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト