17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • 接地面材質

  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

アジャスター PM型

通常単価(税別)
277388
税込単価
305427
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・デザイン性を求める装置に最適です。・全体が黒色のため、装置のデザインを損ないません。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

外観

外観

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ブラック
(2)ねじ部鋼(SWCH)黒色クロメート処理

規格表

型番DH耐荷重N耐荷重kgf質量g
PM-3030601,17612048
PM-40382,74428050
PM-40-704749
PM-5050601,96020055

型番リスト

表示件数

特長

許容荷重

(kN)

接地面材質

ねじの長さ

(mm)

(mm)

RoHS?最小発注数量
樹脂マウント
2.744
樹脂
60
38
-
1個
樹脂マウント
1.96
樹脂
60
50
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
277
( 305 )
4日目
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン性を求める装置に最適です。
・全体が黒色のため、装置のデザインを損ないません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター PM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター PM型
AE型 アジャスター
アジャスター ADCR型
LAMP アジャスター AD-501型
LAMP 薄型アジャスター TG型
小口埋込型アジャスター IT6520型
メーカースガツネ工業岐阜産研工業(ウカイ)スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格277-1,997 -1,797 -122 -117 -408 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
ねじの呼び M10-----
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
本体材質樹脂スチールスチールスチール樹脂その他
許容荷重【範囲選択】(kN)1.1~6.01.1~6.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト