17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 特長

  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじ部 材質

    • スチール
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • 接地面材質

  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • 本体表面処理

    • クロメートメッキ
    • ブラックメッキ
  • ねじ部 表面処理

    • クロメートメッキ
  • 首振り機構

    ~mm
  • 高さ調節ハンドル

    ~mm
  • 周辺用品

  • 底部ねじ種類

  • 外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

アジャスター AD-502型/AD-502-P型

通常単価(税別)
128246
税込単価
141271
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

高さ調節に最適なアジャスター。【特長】・アジャスター底部に十字穴が付いているため、簡単に取り付けができ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

アジャスター AD-502型 寸法図

寸法図

アジャスター AD-502-P型 寸法図

製品仕様

アジャスター AD-502型

外観

外観

型番材料仕上耐荷重N耐荷重kgf質量g
AD-502有色クロメート処理(三価)2,74428030
AD-502BZC黒色クロメート処理

アジャスター AD-502-P型

外観

外観

底部

底部

型番材料仕上耐荷重N耐荷重kgf質量g
AD-502P有色クロメート処理(三価)2,74428030
AD-502P-BZC黒色クロメート処理(三価)

AD-502専用スパナ AD-502-SP

外観

外観

  • 型番:AD-502-SP
  • 材料:鋼
  • 仕上:有色クロメート処理

型番リスト

表示件数

種類

特長

ねじの呼び M

ねじ部 材質

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

接地面材質

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ

(mm)

本体高さ

(mm)

本体表面処理

ねじ部 表面処理

首振り機構

高さ調節ハンドル

周辺用品

底部ねじ種類

外径

(φ)

注文コード

RoHS?最小発注数量
各種アジャスタ
標準
8
[スチール] スチール
1.1~6.0
2.744
金属
40.1~70
54
7
[クロメートメッキ] 有色クロメート
[クロメートメッキ] 有色クロメート
なし
なし
-
-
30
200-140-059
10
1個
その他アクセサリ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
[クロメートメッキ] 有色クロメート
-
-
-
AD-502専用スパナ
-
-
200-936-204
-
1個
各種アジャスタ
標準
8
[スチール] スチール
1.1~6.0
2.744
金属
40.1~70
54
7
[ブラックメッキ] ブラックメッキ
ブラックメッキ
なし
なし
-
-
30
200-149-237
-
1個
各種アジャスタ
標準
8
[スチール] スチール
1.1~6.0
2.744
金属
40.1~70
54
12
[クロメートメッキ] 有色クロメート処理(三価)
[クロメートメッキ] 有色クロメート
なし
なし
-
十字穴
30
200-024-440
10
1個
各種アジャスタ
標準
8
[スチール] スチール
1.1~6.0
2.744
金属
40.1~70
54
12
[クロメートメッキ] 黒色クロメート処理(三価)
[クロメートメッキ] 黒クロメート処理
なし
なし
-
十字穴
30
200-024-441
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能
246
( 271 )
4日目

詳細情報

基本情報

高さ調節に最適なアジャスター。
【特長】
・アジャスター底部に十字穴が付いているため、簡単に取り付けができる。(AD-502-P型)
・底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバー もあります。
【用途】
・機器の高さ調節に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター AD-502型/AD-502-P型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内設備品各種の脚部に使用
5
満足度:5.0
既存の棚や、アングル骨格設備品等の据付脚部として幅広く使用しています。全てのねじで調整がしやすく、傾きの吸収が自然にでき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター AD-502型/AD-502-P型
LAMP アジャスター AD-501型
AD-12 ブラケット付アジャスター
アジャスター AD-503KB カバー付
LAMP 八角アジャスター MK8AD型 首振り機構付
アジャスタパッド(KC-2710P)
メーカースガツネ工業スガツネ工業岐阜産研工業(ウカイ)スガツネ工業スガツネ工業RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)
通常価格128-122 -1,097 -379299 -673
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体材質スチールスチールスチールスチール樹脂スチール

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト