メカニカル部品技術窓口
【特長】・ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調...
詳細を確認
商品外観

寸法図
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| ① | 軸 | 鋼(SWCH) | 有色クロメート処理(三価) |
| ② | 座 | 下表参照 |
| 品番 | 座/材料 | d | ねじ部上面/仕様 | H | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-501-30E | 鋼(SPCC) | M8 | 十字穴 | 30 | 980 | 100 | 17 |
| AD-501-50E | 鋼(SPHC) | 50 | 22 | ||||
| AD-501-60E | 鋼(SPCC) | 60 | 25 | ||||
| AD-501-70E | 鋼(SPHC) | 70 | 28 | ||||
| AD-501-75E | 75 | 30 | |||||
| AD-501-80E | 80 | 31 | |||||
| AD-501-90E | 鋼(SPCC) | 90 | 35 | ||||
| AD-501-105E | 鋼(SPHC) | 105 | 38 | ||||
| AD-501-120E | 120 | 43 | |||||
| AD-501-130E | 130 | 45 | |||||
| AD-501-30G | 鋼(SPCC) | M10 | すりわり | 30 | 1372 | 140 | 20 |
| AD-501-60G | 60 | 37 | |||||
| AD-501-90G | 90 | 50 | |||||
| AD-501-120G | 120 | 65 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
122円 ( 134円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
238円 ( 262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
142円 ( 156円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
167円 ( 184円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
238円 ( 262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
160円 ( 176円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
158円 ( 174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
158円 ( 174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
200円 ( 220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
289円 ( 318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
192円 ( 211円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
208円 ( 229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
338円 ( 372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
218円 ( 240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。
・底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
【用途】
・各タイプの受座と組合せることにより、さまざまな場所に取り付けが可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~