17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャスター TN型

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

外観

外観

No.部品名材料仕上/色
(1)本体鋼(SPCC)クロムめっき
(2)底部ポリプロピレン(PP)ナチュラル
(3)ねじ部鋼(SWCH)有色クロメート処理(三価)

規格表

型番dDh1h2S耐荷重N耐荷重kgf質量g
TN-25M8251512257848020
TN-35M103516.513.598010030
TN-4543.53240

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重

(kN)

ねじの長さ

(mm)

(mm)

本体高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
0.784
25
25
12
10
1個
10
0.98
25
35
13.5
10
1個
10
0.98
32
43.5
13.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
329
( 362 )
在庫品1日目当日出荷可能
384
( 422 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
【用途】
・機器の高さ調節に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター TN型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルコールスタンドのアジャスターに使用
4
満足度:4.0
アルコールスタンドのアジャスターに、このTN-25Sを使用しました。見た目が良く、価格もお手頃だったので、この商品を選び...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター TN型
アジャスター TN-S型
AE型 アジャスター
アジャスター A800型
LAMP ステンレス鋼製アジャスター ADWS型・ADWHS型
アジャスター 首振り機構付 MKP型
メーカースガツネ工業スガツネ工業岐阜産研工業(ウカイ)スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格258-418 -1,997 -538 -998 -548 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付樹脂マウント底面ゴム付-
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールステンレススチール
本体材質スチールスチールスチール樹脂ステンレススチール
許容荷重【範囲選択】(kN)~1.01.1~6.01.1~6.0~1.0-1.1~6.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト