17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

アジャスター A800型

通常単価(税別)
5381,379
税込単価
5921,517
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。・底部は、床面を傷つけにくいポリ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャスター A800型 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ブラック
(2)ねじ部鋼(SWCH)有色クロメート処理(三価)
(3)底部ポリウレタン(PUR)ブラック

規格表

型 番L1L2Dd耐荷重N耐荷重kgf質量g
A800-40L232440M85886035
A800-40HL543271
A800-50L2425.550M1058
A800-50HL5434113
A800-60L24266069

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

ねじの長さ

(mm)

(mm)

本体高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
32
40
54
10
1個
8
24
40
23
10
1個
10
34
50
54
10
1個
10
25.5
50
24
10
1個
10
26
60
24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
824
( 906 )
在庫品1日目当日出荷可能
538
( 592 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,379
( 1,517 )
4日目
648
( 713 )
5日目
738
( 812 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。
・底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター A800型のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
装置の足として使用
3
満足度:3.0
装置の足として使用しています。取り付けた後すぐ出してしまいますが今のところ不具合などの問題が起きた話はありませんので支障...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター A800型
アジャスター TN型
AE型 アジャスター
アジャスター TN-S型
LAMP ステンレス鋼製アジャスター ADWS型・ADWHS型
アジャスター 首振り機構付 MKP型
メーカースガツネ工業スガツネ工業岐阜産研工業(ウカイ)スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格538-258 -1,997 -418 -998 -548 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長樹脂マウント底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付-
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールステンレススチール
本体材質樹脂スチールスチールスチールステンレススチール
許容荷重【範囲選択】(kN)~1.0~1.01.1~6.01.1~6.0-1.1~6.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト