17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

LAMP ステンレス鋼製アジャスター MKPLS型 首振り機構付

通常単価(税別)
1,5974,042
税込単価
1,7574,446
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

耐食性に優れたオールステンレス鋼製アジャスターです。【特長】・約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

アジャスター外観1

外観1

アジャスター外観2

外観2

No.部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼サテン仕上
(2)カバーステンレス鋼(SUS304)
(3)底部素地

規格表

型番dD1D2HhSB耐荷重N耐荷重kgf質量g
MKPLS-32-10-80M1032279610.580171,96020079
MKPLS-40-12-80M1240349711.52,940300125
MKPLS-50-12-8050443,332340150
MKPLS-50-16-78M1610078.5243,136320220

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重

(kN)

ねじの長さ

(mm)

(mm)

本体高さ

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
10
1.96
80
32
10.5
-
-
1個
12
2.94
80
40
11.5
253-9454
10
1個
12
3.332
80
50
11.5
253-9462
10
1個
16
3.136
78.5
50
11.5
253-9471
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,042
( 4,446 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐食性に優れたオールステンレス鋼製アジャスターです。
【特長】
・約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。
・首振り機構によって荷重が分散するため、耐久性があります。
・本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
・スパナでも高さ調整が行えます。
・底部は滑りにくいエラストマー製です。
・床面を傷めません。
【用途】
・脚に角度がついている場合・床面に傾斜がある場合等に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製アジャスター MKPLS型 首振り機構付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製アジャスター MKPLS型 首振り機構付
LAMP ステンレス鋼製アジャスター MKRLS型 首振り機構付
ステンレス鋼製アジャスター MKPS型 首振り機構付
ステンレス鋼製アジャスター MKRS型 首振り機構付
LAMP アジャスター MKR型 首振り機構付
LAMP アジャスター MKRL型 首振り機構付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,597-1,497 -988 -918 -598 -918 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品--
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付-底面ゴム付--
ねじ部 材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールスチール
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールスチール
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト