17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

LAMP ステンレス鋼製アジャスター ADWS型・ADWHS型

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製アジャスター ADWS型・ADWHS型 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)ねじ部ステンレス鋼(SUS304)電解研磨
(2)カバー
(3)底部ADWS型/クロロプレンゴム(CR)ブラック
ADWHS型/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ホワイト
(4)ワッシャーポリアミド(PA)-

規格表

型 番底部材料dDHh1h2SB耐荷重N耐荷重kgf
ADWS40-8-60クロロプレンゴム(CR)M84078.5135.560133724380
ADWS40-10-50M1070750176272640
ADWS50-12-70M12509315870198722890
ADWS50-12-1201431207644780
ADWS60-16-70M16609717107024143081460
ADWS60-16-100127100142101450
ADWS60-20-100M201301330171501750
ADWS60-20-130160130158761620
ADWHS40-8-60エチレンプロピレンゴム(EPDM)M84078.5135.560134214430
ADWHS40-10-50M1070750175978610
ADWHS50-12-70M12509315870198330850
ADWHS60-16-100M1660127171010024123481260
ADWHS60-16-130157130117601200

使用例

LAMP ステンレス鋼製アジャスター ADWS型・ADWHS型 使用例

型番リスト

表示件数

特性・用途

ねじの呼び M

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ

(mm)

(mm)

本体高さ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
8
1.1~6.0
4.214
40.1~70
60
40
13
772-7739
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
10
1.1~6.0
5.978
40.1~70
50
40
13
772-7721
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
12
6.1~10.0
8.33
40.1~70
70
50
15
772-7747
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
16
10.1~15.0
12.348
70.1~100
100
60
17
772-7755
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
16
10.1~15.0
11.76
100.1~130
130
60
17
772-7763
1個
耐食性・耐薬品
8
1.1~6.0
3.724
40.1~70
60
40
13
772-7780
1個
耐食性・耐薬品
10
6.1~10.0
6.272
40.1~70
50
40
13
772-7771
1個
耐食性・耐薬品
12
6.1~10.0
8.722
40.1~70
70
50
15
772-7798
1個
耐食性・耐薬品
12
6.1~10.0
7.644
100.1~130
120
50
15
-
1個
耐食性・耐薬品
16
10.1~15.0
14.308
40.1~70
70
60
17
772-7810
1個
耐食性・耐薬品
16
10.1~15.0
14.21
70.1~100
100
60
17
772-7801
1個
耐食性・耐薬品
20
15.1~
17.15
70.1~100
100
60
17
772-7828
1個
耐食性・耐薬品
20
15.1~
15.876
100.1~130
130
60
17
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,648
( 1,813 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,597
( 3,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,697
( 2,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,408
( 3,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,297
( 4,727 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
・ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。
・ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。移行しにくい材料です。
・ねじ部、カバーはステンレス鋼製で耐食性に優れます。
・サイズバリエーションが豊富です。
【用途】
・工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器などに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製アジャスター ADWS型・ADWHS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製アジャスター ADWS型・ADWHS型
LAMP ステンレス鋼製アジャスター MKRLS型 首振り機構付
LAMP ステンレス鋼製アジャスター MKPLS型 首振り機構付
ステンレス鋼製アジャスター MKRS型 首振り機構付
ステンレス鋼製アジャスター MKPS型 首振り機構付
LAMP アジャスター ADW・ADWH型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格998-1,497 -1,597 -918 -988 -728 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付-底面ゴム付
ねじ部 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレススチール
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレススチール
接地面材質樹脂樹脂樹脂樹脂-樹脂

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング