17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

折戸システム ローラー/丁番_FD111/AS-OHS/AS-OHT

通常単価(税別)
2,2252,535
税込単価
2,4482,789
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・折れ戸なので通路への出っ張りを抑えることができます。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

折戸システム ローラー/丁番_FD111/AS-OHS/AS-OHT 上ローラー外形図

上ローラー

折戸システム ローラー/丁番_FD111/AS-OHS/AS-OHT 吊元丁番外形図

吊元丁番

折戸システム ローラー/丁番_FD111/AS-OHS/AS-OHT 下ローラーL外形図

下ローラーL

折戸システム ローラー/丁番_FD111/AS-OHS/AS-OHT 戸先丁番外形図

戸先丁番

製品仕様

製品仕様

製品仕様

材料  ローラー:ポリアセタール(POM)
        ローラーガイド:ポリアセタール(POM)
        ローラーサポート:鋼
        ヒンジブラケット:鋼
        蝶番:亜鉛合金(ZDC)
仕上  樹脂部品:ナチュラル
        鋼部品:有色クロメート処理
        蝶番:ニッケルめっき
材料 ステンレス鋼
仕上 光沢バレル研磨

製品仕様

製品仕様

材料  ローラー:ポリアセタール(POM) (合成ゴムリング付)
        ヒンジブラケット:鋼
        蝶番:亜鉛合金(ZDC)
仕上  樹脂部品:ナチュラル
        鋼部品:有色クロメート処理
        蝶番:ニッケルめっき
材料 ステンレス鋼
仕上 光沢バレル研磨

型番リスト

表示件数

仕様

部品

最小発注数量
扉2枚分の必要数(高さ2400㎜以下):2個
戸先丁番
1個
扉2枚分の必要数(高さ2400㎜以下):5個
吊元丁番
1個
-
下ローラー
1個
-
上ローラー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,225
( 2,448 )
4日目
2,429
( 2,672 )
4日目
2,535
( 2,789 )
3日目
2,521
( 2,773 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・折れ戸なので通路への出っ張りを抑えることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折戸システム ローラー/丁番_FD111/AS-OHS/AS-OHTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折戸システム ローラー/丁番_FD111/AS-OHS/AS-OHT
折戸システム マルチフォールド30 バーボルトロック_20873/20874
折戸システム マルチフォールド30 部品セット
折戸システム マルチフォールド30 上レール
折戸用スライダー
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミ
通常価格2,225-53,01173,171 -24,660 -1,628 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目2日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト