17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

折戸システム マルチフォールド30 バーボルトロック_20873/20874

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,011
税込単価
58,312

滑らかに動き、折れ戸で通路への出っ張りを抑えられる錠左用バーボルトロック。

詳細情報を確認する
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
錠左用
1個
錠右用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,011
( 58,312 )
3日目
53,011
( 58,312 )
3日目

詳細情報

基本情報

滑らかに動き、折れ戸で通路への出っ張りを抑えられる錠左用バーボルトロック。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折戸システム マルチフォールド30 バーボルトロック_20873/20874のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折戸システム マルチフォールド30 バーボルトロック_20873/20874
折戸システム マルチフォールド30 部品セット
折戸システム マルチフォールド30 上レール
折戸システム ローラー/丁番_FD111/AS-OHS/AS-OHT
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格53,01173,171 -24,660 -2,225 -
通常出荷日3日目3日目2日目3日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト