17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

引違いドア 部品セット 2200

通常単価(税別)
7,42417,892
税込単価
8,16619,681
通常出荷日:4日目

引違いドア2200の部品セットです。【特長】・下レール不要で施工が簡単な引戸金物です。・上レールを取り...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

引違いドア 2200 部品セットの仕様

製品仕様

上レールの構図

上レールの構図

  • ピッチエンド:175mm
  • 穴ピッチ:約175mm
  • 材料:アルミニウム合金
  • 仕上:シルバー
  • セットNo.:(1)
上レールの寸法図 単位:mm

上レールの寸法図 単位:mm

半クランクローラーの構図

半クランクローラーの構図

  • 材料:ポリアミド(PA)/鋼
  • 仕上:有色クロメート処理
  • セットNo.:(2)
半クランクローラーの寸法図 単位:mm

半クランクローラーの寸法図 単位:mm

クランクローラーの構図

クランクローラーの構図

  • 材料:ポリアミド(PA)/鋼
  • 仕上:有色クロメート処理
  • セットNo.:(3)
クランクローラーの寸法図 単位:mm

クランクローラーの寸法図 単位:mm

ドアガイドの構図

ドアガイドの構図

  • 材料:ポリアミド(PA)/鋼
  • 仕上:ブラウン塗装
  • 色:ホワイト
  • セットNo.:(4)
ドアガイドの寸法図 単位:mm

ドアガイドの寸法図 単位:mm

戸当りの構図

戸当りの構図

  • セットNo.:(5)
戸引手の構図

戸引手の構図

  • 材料:鋼
  • 仕上:サテンニッケルめっき
  • セットNo.:(6)

部品セット内訳

2200-48(2枚扉用1,193mm上レール付)

  • (1):1本
  • (2):2ヶ
  • (3):2ヶ
  • (4):1ヶ
  • (5):-
  • (6):2ヶ

2200-60(2枚扉用1,498mm上レール付)

  • (1):1本
  • (2):2ヶ
  • (3):2ヶ
  • (4):1ヶ
  • (5):-
  • (6):2ヶ

2200-72(2枚扉用1,803mm上レール付)

  • (1):1本
  • (2):2ヶ
  • (3):2ヶ
  • (4):1ヶ
  • (5):-
  • (6):2ヶ

2200-96(4枚扉用2,387mm上レール付)

  • (1):1本
  • (2):4ヶ
  • (3):4ヶ
  • (4):2ヶ
  • (5):1組
  • (6):4ヶ

注意・禁止事項

  • ※ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • ※ 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
  • ※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
1193mm上レール付
1個
1498mm上レール付
1個
1803mm上レール付
1個
2387mm上レール付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,424
( 8,166 )
4日目
8,386
( 9,225 )
4日目
9,461
( 10,407 )
4日目
17,892
( 19,681 )
4日目

詳細情報

基本情報

引違いドア2200の部品セットです。
【特長】
・下レール不要で施工が簡単な引戸金物です。
・上レールを取り付けた後でも扉を吊り込めます。
・扉吊り込み後、専用工具で上ローラーのねじを緩めると、傾きと高さを調節できます。
・1本のレールで2枚の扉を吊り込めます。
【用途】
・間仕切り戸、格納用の扉に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引違いドア 部品セット 2200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引違いドア 部品セット 2200
引違いドア 部品セット 134F
引違いドア 部品セット 138F
引違いドア 上ローラー 1120
引違いドア 戸引手 30
フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ 部品セット
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7,424-21,700 -20,400 -3,2521,120117,382
通常出荷日4日目2日目〜2日目〜在庫品1日目4日目3日目
種類ドアシステム・クローザードアシステム・クローザードアシステム・クローザー戸車・吊車戸引手ドアシステム・クローザー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト