メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

引違いドア 戸引手 30

通常単価(税別)
1,120
税込単価
1,232
通常出荷日:4日目

引戸のオプション品、戸引手。【特長】・材料:鋼。・仕上:真鍮色めっき。【用途】・戸引手として使用。・間...

詳細を確認
  • 輸入品のため、予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。

型番:

30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30の仕様・寸法情報

種類
戸引手
品名
戸引手

商品情報

引戸オプション品 戸引手の仕様

30の外観

30の外観

30の寸法図 単位:mm

30の寸法図 単位:mm

  • ※ 扉1枚当り戸引手は2ヶ必要です。
  • ※ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • ※ 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

型番リスト

表示件数
型番
30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,120
( 1,232 )
4日目

詳細情報

基本情報

引戸のオプション品、戸引手。
【特長】
・材料:鋼。
・仕上:真鍮色めっき。
【用途】
・戸引手として使用。
・間仕切り戸、格納用の扉に最適。

ご注意

  • 輸入品のため、予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引違いドア 戸引手 30の型番30のページです。 型番30に関する仕様情報を記載しております。
引違いドア 戸引手 30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引違いドア 戸引手 30
ジュニア250A・250B 上ローラー 20731
ジュニア250A・250B ハンガーパーツ 21005
フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ 部品セット
ジュニア250A・250B 上ストッパー 20995
引違いドア 部品セット 2200
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,12036,92836,487117,38232,8687,424 -
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目4日目
種類戸引手戸車・吊車吊金具ドアシステム・クローザー戸当り・クッション材ドアシステム・クローザー
品名戸引手上ローラーハンガーパーツ250/B用20Hシンクロ部品セット上ストッパー-

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト