メカニカル部品技術窓口
扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用リンクヒンジ。【特...
詳細情報を確認する| 品番 | 扉高さ | 扉質量 | 部品の内訳(LIN-X450用) |
|---|---|---|---|
| (3)連結ロッド | |||
| 連結ロッド品番 | |||
| LIN-X450S-0907 | 600~ 900mm |
7kg以下 | LIN-X45-L540 |
| LIN-X450S-0910 | 7.1~10.5kg | ||
| LIN-X450S-1207 | 901~ 1200mm |
7kg以下 | LIN-X45-L840 |
| LIN-X450S-1210 | 7.1~10.5kg | ||
| ※1 LIN-X450S-1214 | 10.6~14kg | ||
| LIN-X450S-1507 | 1201~ 1500mm |
7kg以下 | LIN-X45-L1140 |
| LIN-X450S-1510 | 7.1~10.5kg | ||
| ※1 LIN-X450S-1514 | 10.6~14kg | ||
| ※2 LIN-X450S-1517 | 14.1~17kg | ||
| LIN-X450S-1807 | 1501~ 1800mm |
7kg以下 | LIN-X45-L1440 |
| LIN-X450S-1810 | 7.1~10.5kg | ||
| ※1 LIN-X450S-1814 | 10.6~14kg | ||
| ※2 LIN-X450S-1817 | 14.1~17kg | ||
| LIN-X450S-2107 | 1801~ 2100mm |
7kg以下 | LIN-X45-L1740 |
| LIN-X450S-2110 | 7.1~10.5kg | ||
| ※1 LIN-X450S-2114 | 10.6~14kg | ||
| ※2 LIN-X450S-2117 | 14.1~17kg | ||
| ※1 LIN-X450S-2407 | 2101~ 2400mm |
7kg以下 | LIN-X45-L2040 |
| ※1 LIN-X450S-2410 | 7.1~10.5kg | ||
| ※1 LIN-X450S-2414 | 10.6~14kg | ||
| ※2 LIN-X450S-2417 | 14.1~17kg |
| 品番 | 適応かぶせ量 | 扉高さ | 扉質量 | 付属座金 |
|---|---|---|---|---|
| LIN-X450 | 19mm | 600~900mm | 7kg以下 | 230-P4W-32T |
| LIN-X450+5 | 14mm | 600~900mm | 7kg以下 | 230-P4W-32T+5 |
部品内訳

外形図(連結ロッド)

外形図(TAP3515NI)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,588円 ( 6,147円 ) | 4日目 |
7,174円 ( 7,891円 ) | 4日目 |
6,661円 ( 7,327円 ) | 4日目 |
7,847円 ( 8,632円 ) | 4日目 |
2,165円 ( 2,382円 ) | 4日目 |
3,418円 ( 3,760円 ) | 4日目 |
176円 ( 194円 ) | 4日目 |
15,814円 ( 17,395円 ) | 4日目 |
5,758円 ( 6,334円 ) | 4日目 |
6,535円 ( 7,189円 ) | 4日目 |
15,581円 ( 17,139円 ) | 4日目 |
22,114円 ( 24,325円 ) | 4日目 |
16,832円 ( 18,515円 ) | 4日目 |
23,365円 ( 25,702円 ) | 4日目 |
29,127円 ( 32,040円 ) | 4日目 |
18,958円 ( 20,854円 ) | 4日目 |
25,487円 ( 28,036円 ) | 4日目 |
31,246円 ( 34,371円 ) | 4日目 |
37,001円 ( 40,701円 ) | 4日目 |
27,064円 ( 29,770円 ) | 4日目 |
27,064円 ( 29,770円 ) | 4日目 |
32,819円 ( 36,101円 ) | 4日目 |
38,576円 ( 42,434円 ) | 4日目 |
26,608円 ( 29,269円 ) | 4日目 |
26,608円 ( 29,269円 ) | 4日目 |
32,367円 ( 35,604円 ) | 4日目 |
38,125円 ( 41,938円 ) | 4日目 |
33,550円 ( 36,905円 ) | 4日目 |
33,550円 ( 36,905円 ) | 4日目 |
33,550円 ( 36,905円 ) | 4日目 |
39,309円 ( 43,240円 ) | 4日目 |
7円 ( 8円 ) | 4日目 |
扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用リンクヒンジ。
【特長】
・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない。
・扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、狭い場所でも使用できる。
・キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できる。
・扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉可能。
・閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まる。
・ワンタッチ取付方式の採用により取付けが簡単。
【用途】
・各種キャビネットなどに使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):277円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):208円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
固定グリップレバー
4.3通常価格(税別):568円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~