ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ 部品セット

型番:

41-3015-074
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41-3015-074の仕様・寸法情報

種類
ドアシステム・クローザー
品名
20Hシンクロ部品セット

商品情報

リブラ20Hシンクロ 部品セット

ガイドローラー(ばね付)

ガイドローラー(ばね付)

材料

  • 鋼/ポリアセタール(POM)

仕上

  • 亜鉛めっき
  • クロメート処理
ガイドローラー

ガイドローラー

材料

  • 鋼/ポリアセタール(POM)

仕上

  • 亜鉛めっき
  • クロメート処理
ブーリー

ブーリー

材料

  • 鋼/ポリアセタール(POM)

仕上

  • 亜鉛めっき
  • クロメート処理
  • ※ 本図は左用を示しています。右用は勝手違いとなります。
連動ロープ固定部品

連動ロープ固定部品

材料

  • 亜鉛合金(ZDC)

仕上

  • 亜鉛めっき
  • クロメート処理
連動ロープ固定部品

連動ロープ固定部品

材料

・亜鉛合金(ZDC)

仕上

・亜鉛めっき・クロメート処理

リブラ20Hシンクロ 部品セット

ガイドローラー固定金具

ガイドローラー固定金具

材料

  • 亜鉛合金(ZDC)

仕上

  • 亜鉛めっき
  • クロメート処理
連動ロープ

連動ロープ

材料
特殊合成繊維

ブーリーカバー

ブーリーカバー

材料
ポリアセタール(POM)

  • ※ 本図は左用を示しています。右用は勝手違いとなります。
ガイドローラーカバー

ガイドローラーカバー

材料
ポリアセタール(POM)

  • ※ 本図は右用を示しています。左用は勝手違いとなります

型番リスト

表示件数
型番
41-3015-074
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,382
( 129,120 )
3日目

詳細情報

基本情報

片側の扉を操作するだけで上下の扉が連動し、自由な位置で止められる引戸用部品。
【特長】
・片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉。
・上下扉は任意の位置で止めることが可能。
・インセット扉、かぶせ扉が同一部品で兼用可。
・レールをキャビネット内側へ直付けする仕様。
・レールは16mmと非常に薄く、キャビネット内部のスペースを無駄にすることがない。
【用途】
・安全対策に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ 部品セットの型番41-3015-074のページです。 型番41-3015-074に関する仕様情報を記載しております。
フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ 部品セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ 部品セット
ジュニア250A・250B ハンガーパーツ 21005
引違いドア 戸引手 30
ジュニア250A・250B 上ストッパー 20995
ジュニア250A・250B 上ローラー 20731
フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ用トラックカバー・レール
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格117,38236,4871,12032,86836,92811,671 -
通常出荷日3日目3日目4日目3日目3日目2日目
種類ドアシステム・クローザー吊金具戸引手戸当り・クッション材戸車・吊車レール
品名20Hシンクロ部品セットハンガーパーツ250/B用戸引手上ストッパー上ローラー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト