ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ジュニア250A・250B 上ストッパー 20995

型番:

20995
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

20995の仕様・寸法情報

種類
戸当り・クッション材
品名
上ストッパー

商品情報

ジュニア250A、250B 上ストッパー_20995の仕様

  • 材料:アルミニウム合金
  • 仕上:素地

ジュニア250A、250B 上ストッパー_20995の寸法

(単位:mm)

ジュニア250A、250B 上ストッパー_20995 寸法図

ジュニア250A、250B 上ストッパー_20995 寸法図

型番リスト

表示件数
型番
20995
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,868
( 36,155 )
3日目

詳細情報

基本情報

引き戸の設置に使用する上ストッパー。
【特長】
・公共施設や宴会場などでの引き戸の設置に対応。
・キャッチ力を調整可能。
【用途】
・間仕切り戸、格納用の扉に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュニア250A・250B 上ストッパー 20995の型番20995のページです。 型番20995に関する仕様情報を記載しております。
ジュニア250A・250B 上ストッパー 20995のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュニア250A・250B 上ストッパー 20995
ジュニア250A・250B 上ローラー 20731
ジュニア250A・250B ハンガーパーツ 21005
フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ 部品セット
引違いドア 戸引手 30
ジュニア250A・250B 上レール 20988
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格32,86836,92836,487117,3821,120136,566
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
種類戸当り・クッション材戸車・吊車吊金具ドアシステム・クローザー戸引手レール
品名上ストッパー上ローラーハンガーパーツ250/B用20Hシンクロ部品セット戸引手-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト