メカニカル部品技術窓口

確定しました

アルミフレーム引戸金物 桟フレーム・幕板・連動用下ガイド・ハンドル

型番:

AF-25-W03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AF-25-W03の仕様・寸法情報

種類
フレーム用部材
部品
中桟
材料
アルミ合金
長さ(mm)
-
RoHS?
-
-
-

商品情報

外形図

アルミフレーム引戸金物 桟フレーム・幕板・連動用下ガイド・ハンドル 連動用下ガイド外形図

連動用下ガイド

アルミフレーム引戸金物 桟フレーム・幕板・連動用下ガイド・ハンドル ハンドル外形図

ハンドル

アルミフレーム引戸金物 桟フレーム・幕板・連動用下ガイド・ハンドル 幕板外形図

幕板
※ 上レールに面ファスナーで貼り付けます。

アルミフレーム引戸金物 桟フレーム・幕板・連動用下ガイド・ハンドル 中桟外形図

中桟

製品仕様

製品仕様

製品仕様

材料  ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)
仕上 バレル研磨
材料 亜鉛合金(ZDC)
色    マットシルバー

製品仕様

製品仕様

材料 アルミニウム合金
仕上 アルマイト処理
材料 アルミニウム合金
仕上  シルバーアルマイト処理
        マット調

型番リスト

表示件数
型番
AF-25-W03

種類

部品

材料

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
フレーム用部材
中桟
アルミ合金
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,206
( 6,827 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミフレームへの取付に最適。
【特長】
・アルミフレームは肉厚で頑丈なためゆがみにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。
・縦・横フレームおよび中桟とも、斜めにカットしたシンプルなデザインで、ほこりが溜まりにくい構造です。
・ハンドルはオプションでご用意しております。
・アルミフレームへの取付方法は、製品付属の取付説明書をご覧ください。
・扉サイズは、1mm単位で対応可能です(外枠は別途ご用意ください)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム引戸金物 桟フレーム・幕板・連動用下ガイド・ハンドルの型番AF-25-W03のページです。 型番AF-25-W03に関する仕様情報を記載しております。
アルミフレーム引戸金物 桟フレーム・幕板・連動用下ガイド・ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム引戸金物 桟フレーム・幕板・連動用下ガイド・ハンドル
アルミフレーム引戸金物 縦フレーム AF-25-W01
アルミフレーム引戸金物 上ローラー・上ストッパー・下ガイド・コーナー金具・横フレーム・取付ねじセット
785-M アルミ幕板カバー
アルミフレーム引戸金物 エッジカバー AF-25-P01
FD80-AFH 重量用アルミフレーム引戸
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ベストスガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,20611,769 -891 -9,5641,315 -549 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト