17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルミフレーム引戸金物用ガラスパッキン AF-25-P02・AF-25-P15

通常単価(税別)
701984
税込単価
7711,082
通常出荷日:3日目

ガラス用の引戸システム。【特長】・ガラス用パッキン。 ・5mm、6mmタイプ。【用途】・密閉対策に最適...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

アルミフレーム引戸金物 パッキン_AF-25-P/AF-25-P15:関連画像

ガラスパッキンの外形図

アルミフレーム引戸金物 パッキン_AF-25-P/AF-25-P15:関連画像

ガラスパッキンの外形寸法図

 

(単位:mm)

 

製品仕様

  • 材料:エラストマー(TPE)
  • 仕上:ライトグレー
  • AF-25-P02(5mmガラス用)
  • AF-25-P15(6mmガラス用)

型番リスト

表示件数

仕様

長さ

(mm)

最小発注数量
ガラス厚:5mm
2500
1個
ガラス厚:6mm
3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
984
( 1,082 )
3日目
701
( 771 )
3日目

詳細情報

基本情報

ガラス用の引戸システム。
【特長】
・ガラス用パッキン。
・5mm、6mmタイプ。
【用途】
・密閉対策に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム引戸金物用ガラスパッキン AF-25-P02・AF-25-P15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム引戸金物用ガラスパッキン AF-25-P02・AF-25-P15
アルミフレーム引戸金物 桟パッキン_AF-25-P03/AF-25-P16
アルミフレーム引戸金物 エッジカバー AF-25-P01
アルミフレーム引戸金物 縦フレーム AF-25-W01
785-M アルミ幕板カバー
冷蔵ショーケース用 引戸クローザー 500-629-540 ソフトクローズ仕様
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ベストスガツネ工業
通常価格701-532 -1,315 -11,769 -9,56417,908
通常出荷日3日目3日目4日目4日目3日目4日目
種類フレーム用部材フレーム用部材フレーム用部材フレーム用部材化粧部材ドアシステム・クローザー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト